シグナルチェーン・デザイナーに追加

AD9864:  IFデジタイジング・サブシステム

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD9864は汎用性のあるIFサブシステムで、6.8kHz~270kHzの信号帯域範囲で、低レベルの10MHz~300MHzのIF入力をデジタル化します。AD9864のシグナル・チェーンは、低ノイズ・アンプ(LNA)、ミキサ、バンドパスΣΔA/Dコンバータ(ADC)およびプログラマブルなデシメーション・ファクタを備えたデシメーション・フィルタから構成されています。自動ゲイン制御(AGC)回路は、AD9864に対して12dBの連続ゲイン調整を与えます。補助ブロックには、クロックとLO合成の両者が含まれています。

バンドパスΣΔコンバータによって提供されるAD9864の高いダイナミックレンジと特有のアンチエリアッシング機能のため、このデバイスは、所要信号より95dB以上強い信号をブロックして処理することができます。この特性は時には、IFフィルタの要求を軽減することによって、無線通信機のコストを軽減します。またこれは、種々のチャンネル帯域のマルチモード無線も可能とし、IFフィルタを最大チャンネル帯域に関して仕様化することを可能にします。

SPI®ポートで、AD9864の数々のパラメータをプログラムし、これによってデバイスをどのようなアプリケーションに対しても最適化することができます。プログラマブルなパラメータには、シンセサイザの分割レート、AGC減衰とアタック/デケイ時間、受信信号強度レベル、デシメーション・ファクタ、出力データ・フォーマット、16dB減衰器、とバイアス電流の選択などが含まれています。

AD9864は48ピンLFCSPパッケージを採用しており、2.7V~3.6Vの単電源で動作します。合計消費電力は56mW(typ)であり、パワーダウン・モードはシリアル・インターフェースを介して提供されます。

アプリケーション

  • マルチモード・ナローバンド無線
    --アナログ/デジタルのUHF/VHF、FDMA受信
    --TETRA、APCO25、GSM/EDGE
  • 携帯/移動無線製品
  • SATCOM(衛星通信)ターミナル

特長と利点

  • 入力周波数:10MHz~300MHz
  • コンプレックス出力信号帯域幅:6.8kHz~270kHz
  • SSB NF:7.5dB
  • IIP3:-7.0dBm
  • 12dBの連続AGC範囲が可能な95dBのダイナミックレンジ
  • 最大IF入力:-18dBmまたは-30dBm(AGCディセーブル)
  • フロントエンド減衰器:16dB
  • LOとサンプリング・クロック用シンセサイザ
  • ベースバンドI/Q・16ビット(または24ビット)シリアル・デジタル出力
  • プログラマブルなデシメーション・ファクタ、出力フォーマット、AGCおよびシンセサイザの設定
  • 電圧電源: 2.7V~3.6V

AD9864 機能ブロック図

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD9864: IF Digitizing Subsystem Data Sheet (Rev 0, 08/2003) (pdf, 1984 kB)  データシート PDF
Get More Mixed Signal Integration For Less Risk, Cost, and Size その他 HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
未使用ロジック入力は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD9864 IBIS Models IBISモデル HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる