シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD9600:  A/Dコンバータ、10ビット、デュアル105/125/150MSPS、1.8V

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD9600は、105/125/150MSPSの10ビット・デュアルA/Dコンバータ(ADC)で、低価格、小型サイズ、汎用性が求められる通信アプリケーション向けに設計されています。

デュアルADCコアは、出力誤差補正ロジックを内蔵するマルチステージ差動パイプライン・アーキテクチャを備えています。各ADCの広帯域幅差動サンプル&ホールド・アナログ入力アンプは、ユーザが選択可能なさまざまな入力範囲に対応します。電圧リファレンスを内蔵しているため、設計の条件が簡単になります。ADCクロック・デューティ・サイクルの変動を補償するデューティサイクル・スタビライザを備えているため、コンバータは優れた性能を維持できます。

AD9600には、通信レシーバの自動ゲイン制御(AGC)機能を簡単に実現する機能がいくつかあります。たとえば、高速検出機能が、きわめて短い遅延で4ビットの入力レベル情報を出力することによって高速のオーバーレンジ検出を実現します。さらに、プログラマブルなスレッショールド検出器がきわめて低い遅延でADCの4つの高速検出ビットを使用し、入力信号の振幅を監視します。入力信号レベルがプログラマブルなスレッショールドを超えると、精密上限スレッショールド・インジケータがハイレベルになります。このスレッショールドは4つのMSBから設定されるため、システム・ゲインをすばやく調整して、オーバーレンジ条件を回避できます。

AD9600のもう1つのAGC関連機能は、信号モニタです。このブロックにより入力信号の合成振幅を監視できるため、ゲインを設定してシステム全体のダイナミック・レンジを最適化できます。

ADC出力データは、2つの外部10ビット出力ポートに直接転送できます。これらの出力は、1.8~3.3V CMOSまたは1.8V LVDSに設定できます。さらに、フレキシブルなパワーダウン・オプションを使用して大幅に節電することもできます。

製品のハイライト

  1. 150/125/105MSPSの10ビット・デュアルADCを内蔵
  2. シリアル出力による信号モニタと高速オーバーレンジ検出
  3. 専用シリアル出力モードを備えた信号モニタ・ブロック
  4. 最大450MHzの入力周波数に対し、優れたS/N比性能を維持する独自の差動入力
  5. 1.8Vの単電源の動作のほか、別途用意するデジタル出力ドライバ電源により1.8~3.3Vのロジック・ファミリーに対応
  6. 標準のシリアル・ポート・インターフェースにより、データ・フォーマット(オフセット・バイナリ、2の補数、グレイ・コード)、クロックDCSのイネーブル、パワーダウン・モード、電圧リファレンス・モードなど、さまざまな製品の特長と機能に対応
  7. AD9600はAD9627-11AD9627AD9640とピン互換であるため、10ビットから11/12/14ビットへの移行が容易

アプリケーション
  • ポイントtoポイント無線レシーバ(GPSK、QAM)
  • ダイバーシティ無線システム
  • I/Q復調システム
  • スマート・アンテナ・システム
  • デジタル・プリディストーション
  • 汎用ソフトウェア無線
  • ブロードバンド・データ・アプリケーション
  • データ・アクイジション
  • 非破壊試験
  • 特長と利点

    • S/N比=60.6dBc(61.6dBFS)、70MHz@150MSPS
    • SFDR=81dBc、70MHz@150MSPS
    • 低消費電力:825mW@150MSPS
    • 1.8Vアナログ電源動作
    • 1.8~3.3V CMOS出力電源または1.8V LVDS電源
    • 650MHzの帯域を備えた差動アナログ入力
    • インテジャー1~8の入力クロック・デバイダー内蔵 
    • 450MHzまでのIFサンプリング周波数
    • A/Dコンバータ(ADC)用電圧リファレンス内蔵
    • ADC用サンプル&ホールド入力回路内蔵
    • 柔軟なアナログ入力範囲:1~2V p-p
    • 差動アナログ入力帯域幅:650MHz
    • ADCクロック・デューティ・サイクル・スタビライザ

    AD9600機能ブロック図

    Of Note ...

    To drive this ADC in DC-coupled applications, we suggest ADA4937-1 or ADA4938-1. To drive this ADC in AC-coupled applications, we suggest AD8352. To drive this ADC with an IF VGA, we suggest AD8376 or AD8372.

    資料

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    AD9600: 10-Bit, 105 MSPS/125 MSPS/150 MSPS, 1.8 V Dual Analog-to-Digital Converter Data Sheet (Rev B, 12/2009) (pdf, 2990 kB)  データシート PDF
    AN-1142: 高速 ADC 用プリント基板のレイアウト・テクニック  (pdf, 392 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-1142: Techniques for High Speed ADC PCB Layout  (pdf, 392 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-878: High Speed ADC SPI Control Software  (pdf, 585 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-877: SPIを使った高速ADCへのインターフェース  (pdf, 731 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-877: Interfacing to High Speed ADCs via SPI  (pdf, 1594 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-851: A WiMax Double Downconversion IF Sampling Receiver Design  (pdf, 262 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-827: 共振方式によるアンプとスイッチド・キャパシタADCのインターフェース  (pdf, 351 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-827: A Resonant Approach to Interfacing Amplifiers to Switched-Capacitor ADCs  (pdf, 203 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-812:  MicroController-Based Serial Port Interface (SPI) Boot Circuit (pdf, 452,449 bytes)  (pdf, 441 kB)
    This application note describes the operation of a general-purpose, microcontroller-based Serial Port Interface (SPI) boot circuit.
    アプリケーション・ノート PDF
    AN-808: Multicarrier CDMA2000 Feasibility  (pdf, 1535 kB)
    The goal of this application note is to determine the feasibility of implementing a multicarrier CDMA2000 transceiver and what the major subsystem performances must be.
    アプリケーション・ノート PDF
    AN-807: Multicarrier WCDMA Feasibility  (pdf, 969 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-742: スイッチド・キャパシタADCの周波数領域応答  (pdf, 744 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-742: Frequency Domain Response of Switched-Capacitor ADCs  (pdf, 401 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-715: A First Approach to IBIS Models: What They Are and How They Are Generated  (pdf, 370 kB) アプリケーション・ノート PDF
    MS-2210: 高速ADCの電源回路設計で考慮すべきこと  (pdf, 327 kB) 技術関連記事 PDF
    Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
    外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    未使用ロジック入力は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    半導体用語集 用語集 HTML

    設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    AD9600 IBIS Models IBISモデル HTML

    評価用キット / シンボル & フットプリント

    評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

    シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

    Sampleサンプル&購入

    価格、パッケージ、入手性

    AD9600 モデル一覧
    価格表の見かた

    価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    AD9600 Evaluation Board
    モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    AD9600-150EBZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 202.40 Yes -

    ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    在庫確認&購入

    販売代理店リストを見る
    この製品に対するご感想 X
    content here.
    content here.

    この製品に対するご感想

    閉じる