シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD9276:  オクタルLNA/VGA/AAF/12ビットADC/CW I/Q復調器

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD9276は低価格、低消費電力、小型で使い易く設計されています。この製品は、8チャンネルの、低ノイズ・プリアンプ(LNA)を伴った可変ゲイン・アンプ(VGA)、アンチエリアッシング・フィルター(AAF)、12ビット、10MSPS~80MSPSのA/Dコンバータ(ADC)、およびプログマブルな位相ローテーションを備えたI/Q復調器で構成されています。

各チャンネルは、42dBの可変ゲイン範囲が可能で完全差動信号パス、アクティブ入力プリアンプ・ターミネーション、最大52dBのゲインと最大80SPSのレートをもつA/Dコンバータなどの特長を備えています。各チャンネルは、小型パッケージ・サイズを重要とするアプリケーションでのダイナミック性能と低消費電力化において最適化されています。

LNAは、SPIを介して選択可能なシングルエンド-差動のゲイン段を備えています。LNAの入力ノイズ電圧は21.3dBゲインの時、標準で0.75μnV/√Hzで、最大ゲイン時でのチャンネル全体に渡る合計入力換算ノイズは0.85nV/√Hzです。15MHzのノイズ帯域幅(NBW)とLNAの21.3dBゲインを仮定した場合、入力のSNRは約92dBとなります。CWドップラー・モードでは、各LNA出力はI/Q復調器をドライブします。各復調器はそれぞれ、SPIを通して16通りの設定が可能なプログラマブル位相ローテーションを備えています。

AD9276は、フル性能動作のためにLVPECL-/CMOS-/LVDS-互換のサンプル・クロックを必要とします。ほとんどのアプリケーションでは、外付けのリファレンス電圧またはドライバは必要としません。

このADCは適切なLVDSシリアル・データ・レートを得るために、サンプル・レート・クロックを自動的に逓倍します。出力上のデータをキャプチャするためのデータ・クロック(DCO)と、新しい出力バイトを通知するためのフレーム・クロック(FCO±)トリガーを備えています。

各チャンネル独立したパワーダウン機能はポータブル・アプリケーションにおけるバッテリの寿命の増加をサポートします。スタンバイ・モード・オプションはパワー・サイクルでの瞬時パワーアップを可能にします。CWドップラー動作では、VGA、AAFとADCはパワーダウンされます。TGC経路のパワーは、選択されたADC速度のパワー・モードに依存します。

このADCは、プログラマブルなクロック、データ・アライメントおよびプログラマブル・デジタル・テスト・パターン発生器など、柔軟性を最大化しシステム・コストを最小化するような設計のための、いくつかの特長を備えています。デジタル・テスト・パターンとしては、固定パターン、擬似乱数パターンを含んでおり、カスタムのユーザー定義のテスト・パターンもシリアル・ポート・インターフェースを介して入力することも可能です。

最新のCMOS製造プロセスで製造されており、AD9276はRoHS対応の16mm×16mm、100ピンTQFPパッケージを採用しています。仕様は工業温度範囲-40~+85℃にわたって規定されています。

製品のハイライト

  1. 小型フォットプリント-8チャンネルを小型の省スペース・パッケージに収容完全なTGC経路、ADC、I/Q復調器を100ピン、16mm×16mmのTQFPに収容
  2. 低消費電力- TGCモード、195mW/チャンネル@40MSPS、CWモードでは超低消費:91mW/チャンネル
  3. 位相ローテーション付きの高ダイナミックレンジI/Q復調器を内蔵
  4. 使い易さ:最大480 MHzで動作するダブル・データ・レート動作(DDR)をサポートするデータ・クロック出力(DCO±)を装備
  5. 柔軟性:シリアル・ポート・インターフェース(SPI)は、特別なシステムの要求に合致するための広範囲で柔軟な機能を提供
  6. 2次のアンチエイリッシング・フィルタを内蔵:このフィルタはADCの前段に配置されており8MHz~18MHzで設定可能。
アプリケーション
  • 医用画像処理/超音波
  • 車載レーダ

特長と利点

  • 8チャンネルのLNA、VGA、AAF、ADCとI/Q変調器
  • 低ノイズ・プリアンプ(LNA):詳細については、データシートを参照してください
  • 可変ゲイン・アンプ(VGA)減衰範囲:
    −42 dB to 0 dB
    アンプのゲイン:21 dB/24 dB/27 dB/30 dB
    デシベル・リニアーなゲイン制御
  • アンチエリアッシング・フィルタ(AAF)
    プログラマブル2次LPF(8MHz~18MHz)
    プログラマブルHPF
  • A/Dコンバータ(ADC):詳細については、データシートを参照してください
  • CWモード、I/Q変調器独立したプログママブル位相ローテーションチャンネルあたりの出力ダイナミックレンジ:
    160dBFS/√Hz以上
  • 低消費電力:チャンネルあたり195mW(12ビット/40MSPS(TGC))、CWドップラーではチャンネルあたり94mW
  • 柔軟なパワーダウン・モード
  • 過負荷回復時間: 10ns以下
  • 低消費スタンバイ・モードからの高速回復時間:2μs以下
  • 100ピンTQFP-EP

AD9276機能ブロック図

Of Note ...

AD927x Family Overview
For additional ADI Healthcare Products and related information, please visit www.analog.com/healthcare.

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD9276: Octal LNA/VGA/AAF/12-Bit ADC and CW I/Q Demodulator Data Sheet (Rev 0, 08/2009) (pdf, 932 kB)  データシート PDF
UG-016: Evaluation Board User Guide  (pdf, 2602 kB)
Evaluating the AD9276 and AD9277 Octal LNA/VGA/AAF/12-/14-Bit ADCs and CW I/Q Demodulators
ユーザー・ガイド PDF
MS-2210: 高速ADCの電源回路設計で考慮すべきこと  (pdf, 327 kB) 技術関連記事 PDF
AD927x Family of Octal Receivers  (pdf, 1067 kB) メディア掲載一覧 PDF
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
未使用ロジック入力は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADIsimADC™仮想評価ボード
ADIsimADCは、データ・コンバータの多くの重要な仕様(オフセット、ゲイン、サンプル・レート、帯域幅、ジッタ、待ち時間、ACとDCの直線性など)を使用して動作をシミュレートします。これらのモデルには、システム・レベルでコンバータの性能を検証する方法が用意されており、選択したデバイスの適用範囲を決定できます。
設計ツール&シミュレータ HTML
高速A/Dコンバータ(ADC)の評価用ボード/ソフトウェア/ビへイビア・モデル 設計ツール&シミュレータ HTML
AD9276 IBIS Models IBISモデル HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD9276 モデル一覧
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

AD9276 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD9276-65EBZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 250.00 Yes -
AD9276-80KITZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 1,100.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる