AD9059
製造中8ビットA/Dコンバータ、60MSPS、デュアル
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$24.71
製品情報
- シングルチップにデュアル8ビットADC搭載
- 低消費電力:400mW(typ)
- 2.5Vリファレンスとトラック&ホールド回路内蔵
- 1Vp-pアナログ入力レンジ
- 単一+5V電源動作
- 5Vまたは3Vロジックに対応
- 120MHzアナログ入力帯域幅
- パワーダウン・モード:12mW以下
AD9059は低価格、低消費電力、小型サイズ、使いやすい性能が最適化されたデュアル8ビットのモノリシックA/Dコンバータです。60MSPSのエンコード・レート能力と120MHz(typ)のフルパワー・アナログ帯域幅を備えており、ダイナミック性能の優れたADCが複数要求されるアプリケーションに理想的です。
システム・コストと消費電力を最小限に抑えるために、+2.5Vの電圧リファレンスとトラック&ホールド回路を内蔵しています。必要とするのは、+5V電源とエンコード・クロックだけです。多くのアプリケーションで、電圧リファレンスやドライバ部品を外付けする必要がありません。
シングル・エンコード入力はTTL/CMOS互換であり、2つの内部ADCチャンネルを同時に制御します。パラレルの8ビット・デジタル出力を+5Vまたは+3V電源で動作させることが可能です。長時間ADCのデータが不要のときにパワーダウン機能を実行すると、全消費電力が12mWよりも低く抑えられます。パワーダウン・モード時に、デジタル出力はハイ・インピーダンスの状態になります。
最新のBiCMOSプロセスで製造されるAD9059には、省スペースの28ピン表面実装プラスチック・パッケージ(28SSOP)があり、工業用温度範囲(-40~+85℃)で仕様が規定されています。
シングル・チャンネルのデジタル変換をご希望のお客様は、AD9059 ADCコアをベースにしたシングル8ビット、60MSPSモノリシックA/DコンバータのAD9057をご検討ください。AD9057には、20ピン表面実装プラスチック・パッケージ(20 SSOP)があり、工業用温度範囲で仕様が規定されています。
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 5
技術記事 3
評価用設計ファイル 1
よく聞かれる質問 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD9059BRSZ | 28-Lead SSOP | ||
| AD9059BRSZ-REEL | 28-Lead SSOP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
8 25, 2010 - 10_0065 Halogen Free Material Change for SSOP Products at Carsem |
||
| AD9059BRSZ | ||
| AD9059BRSZ-REEL | ||
|
7 29, 2026 - 26_0046 Discontinuation of Parts Manufactured in TSMC Fab 2 and 5 in Hsinchu, Taiwan. |
||
| AD9059BRSZ | ||
| AD9059BRSZ-REEL | ||
これは最新改訂バージョンのデータシートです。