AD9057
製造中8ビットA/Dコンバータ、40/60/80MSPS
- 製品モデル
- 5
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.78
製品情報
|
|
AD9057は低価格、低消費電力、小型サイズの使いやすい8ビットのモノリシックA/Dコンバータ(ADC)で、性能が最適化されています。40MSPS、60MSPS、80MSPSのエンコード・レート能力と120MHzのフルパワー・アナログ帯域幅を備えており、優れたダイナミック性能が要求されるアプリケーションに理想的です。
システム・コストと消費電力を最小限に抑えるために、+2.5Vの電圧リファレンスとトラック&ホールド回路を内蔵しています。必要とするのは、+5V電源とエンコード・クロックのみです。多くのアプリケーションで、電圧リファレンスやドライバ部品を外付けする必要がありません。
エンコード入力はTTL/CMOS互換であり、8ビットのデジタル出力を+5Vまたは+3V電源で動作させることが可能です。パワーダウン機能を実行すると、消費電力が10mWよりも低く抑えられます。パワーダウン・モード時に、デジタル出力はハイ・インピーダンスの状態になります。
BiCMOSプロセスで製造されるAD9057には、省スペースの20ピン表面実装プラスチック・パッケージ(SSOP)があり、拡張工業用温度範囲(1)(-40~+85℃)で仕様が規定されています。
マルチチャンネルのデジタル変換をご希望のお客様は、AD9057 ADCコアをベースにしたデュアル8ビット、60MSPSモノリシックADCのAD9059をご検討ください。AD9059には、28ピン表面実装プラスチック・パッケージ(SSOP)があり、拡張工業用温度範囲(1)で仕様が規定されています。
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 5
技術記事 3
よく聞かれる質問 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD9057BRSZ-40 | 20-Lead SSOP | ||
| AD9057BRSZ-60 | 20-Lead SSOP | ||
| AD9057BRSZ-80 | 20-Lead SSOP | ||
| AD9057BRSZ-RL40 | 20-Lead SSOP | ||
| AD9057BRSZ-RL60 | 20-Lead SSOP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
8 25, 2010 - 10_0065 Halogen Free Material Change for SSOP Products at Carsem |
||
| AD9057BRSZ-40 | ||
| AD9057BRSZ-60 | ||
| AD9057BRSZ-80 | ||
| AD9057BRSZ-RL40 | ||
| AD9057BRSZ-RL60 | ||
|
7 29, 2026 - 26_0046 Discontinuation of Parts Manufactured in TSMC Fab 2 and 5 in Hsinchu, Taiwan. |
||
| AD9057BRSZ-40 | ||
| AD9057BRSZ-60 | ||
| AD9057BRSZ-80 | ||
| AD9057BRSZ-RL40 | ||
| AD9057BRSZ-RL60 | ||
これは最新改訂バージョンのデータシートです。