シグナルチェーン・デザイナーに追加

AD9054A:  8ビットA/Dコンバータ、200MSPS/135MSPS

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD9054Aは高速、低消費電力、小型サイズの使いやすい8ビットのモノリシックA/Dコンバータ(ADC)で、性能が最適化されています。200MSPSのエンコード・レート能力と350MHzのフルパワー・アナログ帯域幅を備えており、可能な限り高いダイナミック性能が要求されるアプリケーションに理想的です。

特長と利点

  • 200MSPS変換レート保証
  • 135MSPSの低価格バージョンも用意
  • 350MHzアナログ入力帯域幅
  • 1V p-pアナログ入力レンジ
  • 2.5Vリファレンスおよびトラック/ホールド回路内蔵
  • 低消費電力:500mW
  • 単一5V電源動作
  • TTL出力インターフェース
  • 単一出力ポートまたはデマルチプレクス出力ポート

AD9054A 機能ブロック図

Of Note ...

To drive this ADC in DC-coupled applications, we suggest ADA4937-1 or ADA4938-1. To drive this ADC in AC-coupled applications, we suggest AD8352.

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD9054A: 8-Bit, 200 MSPS A/D Converter Data Sheet  (Rev D, 07/2001) (pdf, 330 kB)  データシート PDF
Proper Grounding Is Critical For High-Speed Systems
... by Walt Kester and James Bryant, Analog Devices, Inc. (Wireless Systems Design, May 2000)
技術関連記事 HTML
DNL and Some of its Effects on Converter Performance
... by Brad Brannon, Analog Devices, Inc. (Wireless Design & Development, June 2001)
技術関連記事 HTML
Correlating High-Speed ADC Performance to Multicarrier 3G Requirements
by Brad Brannon (RF Design, 6/1/2003)
技術関連記事 HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
高速ADコンバータの最低変換速度の意味と、それをはずれた時の影響 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
未使用ロジック入力は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD9054A IBIS Models IBISモデル HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD9054A モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD9054ABSTZ-135 製品状況: 製造中 LQFP 1.4 MM 44 工業用 Tray, 160 $ 21.79 $ 18.51 Y  成分表 PCN 購入
AD9054ABSTZ-200 製品状況: 製造中 LQFP 1.4 MM 44 工業用 Tray, 160 $ 24.95 $ 21.22 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる