シグナルチェーン・デザイナーに追加

AD7896:  12ビットA/Dコンバータ、8µs、2.7~5.5V、8ピンSO/DIPパッケージ

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD7896は+2.7~+5.5Vの単電源で動作する高速の12ビットA/Dコンバータ(ADC)で、パッケージは小型サイズの8ピン・ミニDIPおよび8ピンSOICです。変換時間8µsの逐次比較型A/Dコンバータ(SAR ADC)、オンチップのトラック&ホールド・アンプ、オンチップ・クロック、高速シリアル・インターフェースから構成されています。

AD7896の出力データは、高速のシリアル・インターフェース・ポートを通して供給します。この2線式シリアル・インターフェースは、シリアル・クロック入力とシリアル・データ出力を備えており、外部シリアル・クロックを使用して、AD7896から出力されるシリアル・データにアクセスします。

AD7896は、直線性誤差、フルスケール誤差、オフセット誤差などの従来から規定されているDC精度仕様に加えて、高調波歪みやS/N比などの動的性能のパラメータも仕様規定しています。

AD7896は0V~VDDのアナログ入力レンジを受け入れ、+2.7~+5.5Vの単電源で動作し、消費電力はわずか9mW(typ)です。VDD入力はAD7896のリファレンスとしても使用されるので、リファレンスを外付けする必要はありません。

AD7896は高速サンプリング・レート・モード、低消費電力アプリケーション向けの独自の自動パワーダウン・モードを備えています。この自動パワーダウン・モード時には、変換終了の時点でAD7896が自動的にパワーダウン状態に入り、次の変換サイクルの開始前に「ウェークアップ」します。

AD7896には、小型サイズの8ピン0.3インチ幅のプラスチックまたはハーメチックのデュアルインライン・パッケージ(ミニDIP)、8ピンのスモール・アウトラインIC(SOIC)パッケージがあります。

特長と利点

  • スループット・レート:100kHz
  • 変換時間8μsの高速12ビット・サンプリングADC
  • 8ピン・ミニDIPおよびSOIC
  • 単一電源動作:+2.7~+5.5V
  • 高速シリアル・インターフェース
  • トラック&ホールド・アンプを内蔵
  • アナログ入力範囲は0V~電源電位まで
  • 高い入力インピーダンス
  • 低消費電力:9mW(typ)

AD7896 機能ブロック図

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD7896: 2.7 V to 5.5 V, 12-Bit, 8 µs ADC in 8-Lead SOIC/PDIP Data Sheet (Rev D, 11/2011) (pdf, 193 kB)  データシート PDF
Low-Power, Low-Voltage IC Choices for ECG System Requirements
(Analog Dialogue, Vol. 29, No. 3, 1995)
技術関連記事 HTML
Low-Power, Low-Voltage IC Choices for ECG System Requirements
(Analog Dialogue, Vol. 29, No. 3, 1995)
技術情報誌 Analog Dialogue HTML
Considerations In Designing Single Supply, Low-Power Systems 技術情報誌 Analog Dialogue HTML
Space Qualified Parts List  (pdf, 93 kB)
This document lists 67 (240+) space level products that are available from Analog Devices. Many of the products listed are state-of-the-art data conversion and signal processing products that were previously only available as commercial or military Class B products. Through our Space Products Group and MIL-PRF-38535 certified Level V (Class S) facility, we are pleased to offer these products to the space marketplace.
航空宇宙関連情報 PDF
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
未使用ロジック入力は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
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
AD7896 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD7896ANZ 製品状況: 製造中 8 ld PDIP 8 工業用 Tube, 50 $ 9.58 $ 8.13 Y  成分表 PCN 購入
AD7896AR 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 9.72 $ 8.25 N  成分表 PCN 購入
AD7896AR-REEL 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 2500 - $ 8.25 N  成分表 PCN 購入
AD7896ARZ 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 8.86 $ 7.52 Y  成分表 PCN 購入
AD7896ARZ-REEL 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 2500 - $ 7.52 Y  成分表 PCN 購入
AD7896ARZ-REEL7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 商用 Reel, 1000 - $ 7.52 Y  成分表 PCN 購入
AD7896BR 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 12.65 $ 10.75 N  成分表 PCN 購入
AD7896BR-REEL 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 2500 - $ 10.75 N  成分表 PCN 購入
AD7896BRZ 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 11.53 $ 9.80 Y  成分表 PCN 購入
AD7896BRZ-REEL 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 2500 - $ 9.80 Y  成分表 PCN 購入
AD7896BRZ-REEL7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 商用 Reel, 1000 - $ 9.80 Y  成分表 PCN 購入
AD7896JRZ 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 5.21 $ 4.27 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD7896JRZ-REEL 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 2500 - $ 4.27 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD7896SQ 製品状況: 製造中止 CERDIP GLASS SEAL 8 軍用 Tube, 48 - - N  成分表 お知らせを受け取る お問い合わせ
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる