シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD7895:  12ビットA/Dコンバータ、3.8µs、真のバイポーラ入力、5V単電源、8ピン・パッケージ、シリアル

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD7895は+5Vの単電源で動作する高速の12ビットA/Dコンバータ(ADC)で、パッケージは小型サイズの8ピン・ミニDIPおよび8ピンSOICです。変換時間3.8µsの逐次比較型A/Dコンバータ(SAR ADC)、オンチップのトラック&ホールド・アンプ、オンチップ・クロック、高速シリアル・インターフェースから構成されています。

AD7895の出力データは、高速のシリアル・インターフェース・ポートを通して供給します。この2線式シリアル・インターフェースは、シリアル・クロック入力とシリアル・データ出力を備えており、外部シリアル・クロックを使用して、AD7895から出力されるシリアル・データにアクセスします。

AD7895は、直線性誤差、フルスケール誤差、オフセット誤差などの従来から規定されているDC精度仕様に加えて、高調波歪みやS/N比などの動的性能のパラメータも仕様規定しています。

AD7895は±10V(AD7895-10)、±2.5V(AD7895-3)、0~+2.5V(AD7895-2)のアナログ入力レンジを受け入れ、+5Vの単電源で動作し、消費電力はわずか20mW(typ)です。

AD7895は高速サンプリング・レート・モード、低消費電力アプリケーション向けの独自の自動パワーダウン・モードを備えています。この自動パワーダウン・モード時には、変換終了時点でAD7895が自動的にパワーダウン状態に入り、次の変換サイクルの開始前に「ウェークアップ」します。

AD7895には、小型サイズの8ピン0.3インチ幅のプラスチック・デュアルインライン・パッケージ(ミニDIP)、8ピンのスモール・アウトラインIC(SOIC)パッケージがあります。

特長と利点

  • 変換時間3.8μsの高速12ビットADC
  • 8ピンミニDIPとSOICパッケージ
  • 単電源5V動作
  • 高速シリアル・インターフェース
  • トラック&ホールド回路内蔵
  • 高い入力インピーダンス
  • 入力範囲が選択可能
    AD7895-10:±10V
    AD7895-3:±2.5V
    AD7895-2:0~2.5V
  • 低消費電力:20mW(max)
  • 12ビットAD7894のピン互換アップグレード

Functional Block Diagram for AD7895

AD7895 Diagram
Functional Block Diagram for AD7895

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD7895: 5 V, 12-Bit, Serial 3.8 µs ADC in 8-Pin Package Data Sheet (Rev 0, 10/1996) (pdf, 314 kB)  データシート PDF
MS-2210: 高速ADCの電源回路設計で考慮すべきこと  (pdf, 327 kB) 技術関連記事 PDF
8~18ビット逐次比較型A/Dコンバータ  (pdf)
12ページで構成されるこのカタログは、最大3MSPSのサンプル・レートで、8~18ビットのさまざまな逐次比較型A/Dコンバータをご紹介しています。
製品カタログ PDF
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
未使用ロジック入力は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD7895 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD7895ACHIPS-10 製品状況: 製造中 CHIPS OR DIE 0 商用 Tray, 140 $ 0.00 $ 5.92 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD7895ANZ-10 製品状況: 製造中 8 ld PDIP 8 工業用 Tube, 50 $ 6.41 $ 5.42 Y  成分表 PCN 購入
AD7895ANZ-2 製品状況: 製造中 8 ld PDIP 8 工業用 Tube, 50 $ 6.73 $ 5.69 Y  成分表 PCN 購入
AD7895ANZ-3 製品状況: 製造中 8 ld PDIP 8 工業用 Tube, 50 $ 6.73 $ 5.69 Y  成分表 PCN 購入
AD7895ARZ-10 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 5.92 $ 5.01 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD7895ARZ-10REEL 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 2500 $ 0.00 $ 5.01 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD7895ARZ-2 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 5.92 $ 5.01 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD7895ARZ-2REEL 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 2500 - $ 5.01 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD7895ARZ-3 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 5.92 $ 5.01 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD7895ARZ-3REEL 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 2500 $ 0.00 $ 5.01 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD7895BRZ-10 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 8.10 $ 6.88 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD7895BRZ-2 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 8.10 $ 6.88 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる