シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD7891:  12ビットA/Dコンバータ、真のバイポーラ入力、単電源、パラレル、8チャンネル、高速データ・アクイジション・システム

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD7891は、パラレルまたはシリアル・インターフェース構成の選択が可能な8チャンネル、12ビットのデータ・アクイジション・システムです。入力マルチプレクサ、オンチップのトラック/ホールド・アンプ、高速12ビットA/Dコンバータ(ADC)、+2.5Vのリファレンス、高速インターフェースから構成されています。+5Vの単電源で動作し、各種のアナログ入力レンジを受け入れる2つのモデル、すなわちAD7891-1(±5Vと±10V)およびAD7891-2(0~+2.5V、0~+5V、±2.5V)があります。

AD7891には、パラレル・インターフェースまたはシリアル・インターフェースのいずれかの構成をMODEピンによって決定できるオプションがあります。シリアルおよびパラレル・インターフェースともに標準の制御入力を使用するため、また、データ・アクセス時間が高速のため、最新のマイクロプロセッサ、マイクロコントローラ、デジタル・シグナル・プロセッサとのインターフェースが容易です。

AD7891では、直線性誤差、フルスケール誤差およびオフセット誤差などの従来から規定されているDC精度仕様に加えて、高調波歪みやS/N比などの動的性能のパラメータも仕様規定しています。

消費電力はノーマル・モード時で90mW(typ)ですが、スタンバイ・モード時には75µW(typ)まで低減されます。AD7891には、44ピンのプラスチック・クワッド・フラットパック(PQFP)および44ピンのプラスチック・リード付きチップ・キャリア(PLCC)があります。

特長と利点

  • 変換時間1.6μsの高速12ビットA/Dコンバータ
  • 8チャンネルのシングルエンド・アナログ入力
  • 各チャンネルに過電圧保護回路内蔵
  • 入力範囲
    AD7891-1:±5V、±10V
    AD7891-2:0~+2.5V、0~+5V、±2.5V
  • パラレル/シリアル・インターフェース
  • トラック&ホールド・アンプ内蔵
  • リファレンス内蔵
  • 単一電源、低消費電力動作(100mW max)
  • パワーダウン・モード時の消費電力:75μW(typ)

Functional Block Diagram for AD7891

AD7891 Diagram
Functional Block Diagram for AD7891

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD7891: LC2MOS 8-Channel, 12-Bit High Speed Data Acquisition System Data Sheet  (Rev D, 04/2004) (pdf, 1111 kB)  データシート PDF
MS-2210: 高速ADCの電源回路設計で考慮すべきこと  (pdf, 327 kB) 技術関連記事 PDF
8~18ビット逐次比較型A/Dコンバータ  (pdf)
12ページで構成されるこのカタログは、最大3MSPSのサンプル・レートで、8~18ビットのさまざまな逐次比較型A/Dコンバータをご紹介しています。
製品カタログ PDF
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
未使用ロジック入力は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD7891 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD7891ACHIPS-1 製品状況: 製造中 CHIPS OR DIE 0 工業用 Tray, 35 $ 24.17 $ 24.17 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD7891ACHIPS-2 製品状況: 製造中止 CHIPS OR DIE 0 工業用 Tray, 35 $ 0.00 $ 0.00 Y  成分表 お知らせを受け取る お問い合わせ
AD7891AP-1 製品状況: 製造中 44 ld PLCC 44 工業用 Tube, 27 $ 21.47 $ 18.10 N  成分表 PCN 購入
AD7891AP-1REEL 製品状況: 製造中 44 ld PLCC 44 工業用 Reel, 500 $ 0.00 $ 18.10 N  成分表 PCN 購入
AD7891AP-2 製品状況: 製造中 44 ld PLCC 44 工業用 Tube, 27 $ 22.54 $ 19.01 N  成分表 PCN 購入
AD7891AP-2REEL 製品状況: 製造中 44 ld PLCC 44 工業用 Reel, 500 $ 0.00 $ 19.01 N  成分表 PCN 購入
AD7891APZ-1 製品状況: 製造中 44 ld PLCC 44 工業用 Tube, 27 $ 18.60 $ 15.68 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD7891APZ-1REEL 製品状況: 製造中 44 ld PLCC 44 工業用 Reel, 500 - $ 15.68 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD7891APZ-2 製品状況: 製造中 44 ld PLCC 44 工業用 Tube, 27 $ 18.60 $ 15.68 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD7891APZ-2REEL 製品状況: 製造中 44 ld PLCC 44 工業用 Reel, 500 - $ 15.68 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD7891ASZ-1 製品状況: 製造中 44 ld MQFP (13.90mm wide) 44 工業用 Tray, 96 $ 17.71 $ 14.93 Y  成分表 PCN 購入
AD7891ASZ-1REEL 製品状況: 製造中 44 ld PLCC 44 商用 Reel, 800 $ 17.50 $ 14.93 Y  成分表 PCN 購入
AD7891ASZ-2 製品状況: 製造中 44 ld MQFP (13.90mm wide) 44 工業用 Tray, 96 $ 17.71 $ 14.93 Y  成分表 PCN 購入
AD7891ASZ-2REEL 製品状況: 製造中 44 ld MQFP (13.90mm wide) 44 商用 Reel, 800 $ 17.71 $ 14.93 Y  成分表 PCN 購入
AD7891BP-1 製品状況: 製造中 44 ld PLCC 44 工業用 Tube, 27 $ 27.07 $ 23.01 N  成分表 PCN 購入
AD7891BP-1REEL 製品状況: 製造中 44 ld PLCC 44 工業用 Reel, 500 $ 0.00 $ 23.01 N  成分表 PCN 購入
AD7891BP-2 製品状況: 製造中 44 ld PLCC 44 工業用 Tube, 27 $ 24.60 $ 20.91 N  成分表 PCN 購入
AD7891BP-2REEL 製品状況: 製造中 44 ld PLCC 44 工業用 Reel, 500 $ 0.00 $ 20.91 N  成分表 PCN 購入
AD7891BPZ-1 製品状況: 製造中 44 ld PLCC 44 工業用 Tube, 27 $ 22.31 $ 18.96 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD7891BPZ-1REEL 製品状況: 製造中 44 ld PLCC 44 工業用 Reel, 500 - $ 18.96 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD7891BSZ-1 製品状況: 製造中 44 ld MQFP (13.90mm wide) 44 工業用 Tray, 96 $ 21.25 $ 18.06 Y  成分表 PCN 購入
AD7891BSZ-2 製品状況: 製造中 44 ld MQFP (13.90mm wide) 44 工業用 Tray, 96 $ 21.25 $ 18.06 Y  成分表 PCN 購入
AD7891YPZ-1 製品状況: 製造中 44 ld PLCC 44 商用 Tube, 27 $ 41.95 $ 35.70 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD7891YSZ-1 製品状況: 製造中 44 ld MQFP (13.90mm wide) 44 工業用 Tray, 96 $ 39.95 $ 34.00 Y  成分表 PCN 購入
AD7891YSZ-1REEL 製品状況: 製造中 44 ld MQFP (13.90mm wide) 44 商用 Reel, 800 - $ 34.00 Y  成分表 PCN 購入
AD7891YSZ-2 製品状況: 製造中 44 ld MQFP (13.90mm wide) 44 工業用 Tray, 96 $ 39.95 $ 34.00 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる