AD7865: 14ビットA/Dコンバータ、高速、低消費電力、4チャンネル同時サンプリング |
AD7865は+5Vの単電源で動作する高速、低消費電力の4チャンネル同時サンプリング14ビットA/Dコンバータ(ADC)です。変換時間2.5µsの逐次比較型A/Dコンバータ(SAR ADC)、4個のトラック&ホールド・アンプ、2.5V電圧リファレンス、オンチップ・クロック発振器、シグナル・コンディショニング回路、および高速パラレル・インターフェースから構成されています。4チャンネルの入力信号が同時にサンプリングされるので、4つのアナログ入力信号の相対的な位相情報を保持します。このデバイスは±10V、±5Vまたは±2.5Vのアナログ入力レンジを受け入れます。アナログ入力は過電圧に対して保護されるので、損傷を引き起こすことなく、また実行中の変換動作に悪影響を及ぼすことなく、入力電圧を±20Vの範囲に設定できます。
| モデル | 製品状況 | パッケージ | ピン数 | 動作 温度範囲 |
価格* (100-499) |
価格* (1000 pcs.) |
Production** Availability |
RoHS互換 | PCN | サンプル・カート | 購入カート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD7865ASZ-1 | 製造中 | 44 ld MQFP (13.90mm wide) | 44 | 工業用 | $17.10 | $14.67 | 03/19/2010 | Y 成分表 | PCN | カートに入れる | カートに入れる |
| AD7865ASZ-1REEL | 製造中 | 44 ld MQFP (13.90mm wide) | 44 | 工業用 | $17.10 | $14.67 | 05/07/2010 | Y 成分表 | PCN | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD7865ASZ-2 | 製造中 | 44 ld MQFP (13.90mm wide) | 44 | 工業用 | $17.10 | $14.67 | 05/14/2010 | Y 成分表 | PCN | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD7865ASZ-2REEL | 製造中 | 44 ld MQFP (13.90mm wide) | 44 | 工業用 | $17.10 | $14.67 | 05/14/2010 | Y 成分表 | PCN | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD7865ASZ-3 | 製造中 | 44 ld MQFP (13.90mm wide) | 44 | 工業用 | $17.10 | $14.67 | 03/19/2010 | Y 成分表 | PCN | カートに入れる | カートに入れる |
| AD7865ASZ-3REEL | 製造中 | 44 ld MQFP (13.90mm wide) | 44 | 工業用 | $17.10 | $14.67 | 05/14/2010 | Y 成分表 | PCN | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD7865BSZ-1 | 製造中 | 44 ld MQFP (13.90mm wide) | 44 | 工業用 | $21.76 | $18.17 | 03/19/2010 | Y 成分表 | PCN | カートに入れる | カートに入れる |
| AD7865BSZ-1REEL | 製造中 | 44 ld MQFP (13.90mm wide) | 44 | 工業用 | $21.76 | $18.17 | 03/19/2010 | Y 成分表 | PCN | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD7865BSZ-2 | 製造中 | 44 ld MQFP (13.90mm wide) | 44 | 工業用 | $21.76 | $18.17 | 03/19/2010 | Y 成分表 | PCN | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD7865BSZ-3 | 製造中 | 44 ld MQFP (13.90mm wide) | 44 | 工業用 | $21.76 | $18.17 | 03/19/2010 | Y 成分表 | PCN | カートに入れる | カートに入れる |
| AD7865BSZ-3REEL | 製造中 | 44 ld MQFP (13.90mm wide) | 44 | 工業用 | $21.76 | $18.17 | 05/07/2010 | Y 成分表 | PCN | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD7865YSZ-1 | 製造中 | 44 ld MQFP (13.90mm wide) | 44 | Auto | $22.26 | $18.82 | 03/19/2010 | Y 成分表 | PCN | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD7865YSZ-2 | 製造中 | 44 ld MQFP (13.90mm wide) | 44 | Auto | $22.26 | $18.82 | 03/19/2010 | Y 成分表 | PCN | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD7865YSZ-3 | 製造中 | 44 ld MQFP (13.90mm wide) | 44 | Auto | $22.26 | $18.82 | 03/19/2010 | Y 成分表 | PCN | カートに入れる | カートに入れる |
| EVAL-AD7865-1CB | 製造中 | EVALUATION BOARDS | - | TBD | $151.80 | $151.80 | 05/14/2010 | E | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| EVAL-AD7865-3CB | 製造中 | EVALUATION BOARDS | - | TBD | $151.80 | $151.80 | 03/19/2010 | E | - | お問い合わせ | カートに入れる |
*価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。
**製品購入よりもサンプル注文の方が早く届く場合があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。