シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD7863:  14ビットA/Dコンバータ、175kSPS、同時サンプリング、デュアル

製品詳細

製品状況:生産/供給中
日本法人おススメ製品です>>詳細

AD7863は+5Vの単電源で動作する高速、低消費電力のデュアル14ビットA/Dコンバータ(ADC)です。

変換時間5.2µsの2個の逐次比較型A/Dコンバータ(SAR ADC)、2個のトラック&ホールド・アンプ、+2.5V電圧リファレンス、高速パラレル・インターフェースから構成されています。4つのアナログ入力が2つのチャンネル(AとB)にグループ分けされ、A0入力によって各チャンネルを選択します。各チャンネルには、同時にサンプリングと変換が可能な2つの入力(VA1とVA2、またはVB1とVB2)が割り当てられるので、両方のアナログ入力信号の相対的な位相情報を保持します。このデバイスは、±10V(AD7863-10)、±2.5V(AD7863-3)、および0~2.5V(AD7863-2)のアナログ入力レンジを受け入れます。アナログ入力は過電圧に対して保護されるので、損傷を引き起こすことなく、入力電圧をそれぞれ±17V、±7V、+7Vまで設定できます。

1つの変換開始信号(CONVST)によって、2個のトラック&ホールドが同時にホールド状態に入り、両方の入力上で変換を開始します。BUSY信号は変換の終了を示し、両チャンネルの変換結果の読み出しが可能になります。変換後の最初の読み出しでVA1またはVB1の結果にアクセスし、2回目の読み出しでVA2またはVB2の結果にアクセスします。マルチプレクサ選択入力A0がローのときにVA1とVA2を選択し、ハイのときにVB1とVB2を選択します。デバイスからのデータの読み出しは、標準のCSおよびPD信号を使用し、14ビット・パラレルのデータ・バスを通して実行します。

AD7863は、アナログ・デバイセズのリニア互換CMOS(LC2MOS)プロセスを採用して製造されています。この製造プロセスはミックスド・テクノロジ・プロセスであり、高精度バイポーラ回路と低消費電力CMOSロジックを組み合わせることができます。このデバイスは、28ピンSOIC_Wまたは SSOPパッケージを採用しています。

製品のハイライト

  1. AD7863は2個の完全なADC機能を内蔵しており、2チャンネルのサンプリングと変換を同時に実行することができます。各ADCには2チャンネルの入力マルチプレクサが付いています。両チャンネルの変換結果は、変換開始後5.2μsで読出し可能になります。
  2. AD7863は5Vの単電源で動作し、70mW(Typ値)の消費電力です。自動パワーダウン・モードでは、変換完了時にデバイスがパワーダウンし、次の変換サイクルの前にウェイクアップします。 AD7863はこの機能を持つためバッテリ駆動アプリケーションまたはポータブル・アプリケーションに最適です。
  3. このデバイスは高速パラレル・インターフェースを持つため、マイクロプロセッサ、マイクロコントローラ、デジタル信号プロセッサに容易に接続することができます。
  4. このデバイスでは、異なるアナログ入力電圧範囲を持つ3つのバージョンを提供しています。 AD7863-10は標準工業用入力範囲 ±10Vを、AD7863-3は一般的な信号処理入力範囲 ±2.5 Vをそれぞれ提供し、AD7863-2はユニポーラ0V~2.5Vのアプリケーションで使用することができます。
  5. このデバイスの2つの入力サンプル・アンド・ホールド・アンプはアパーチャ遅延が非常に厳しく一致しています。

特長と利点

  • 2つの高速14ビットA/Dコンバータ内蔵
  • 4チャンネル入力
  • 同時サンプリング、変換機能
  • 5.2μs変換時間
  • 単電源動作
  • 高速パラレル・インターフェース
  • 低消費電力:70mW(typ)
  • 入力レンジの選択
    AD7863-10:±10V
    AD7863-3:±2.5V
    AD7863-2:0~2.5V
  • パワー・セービング・モード:105μW(max)
  • アナログ入力の過電圧保護機能
  • AD7862(14ビット版)のピン互換アップグレード品

AD7863 機能ブロック図

推奨製品

おススメ製品の特長は?

   優れたパフォーマンス
   高い品質と信頼性
   日本での豊富な採用実績


おススメ製品のメリット

   サンプル即日出荷可能(チップワンストップ社提供)
   充実した日本語サポート環境
    •  日本語データシート
    •  AD7863に関するFAQ
    •  日本法人による優先的な技術サポート
    •  掲示板サイト:アナログ電子回路コミュニティ(EDN Japanサイト)
この製品のここがおススメ
2chのSHAとADCをもっているので、同期サンプル・変換が可能です。また最大±10Vの入力にも対応できます。

サンプル請求

株式会社チップワンストップ
   クイック有償サンプル
おススメ製品は、即日発送が可能なサンプルを有料で提供しています。 「AD7863」については、チップワンストップ社 にご協力をいただき、お急ぎで製品が必要なお客様をサポートします。当日PM5時までにオーダーをいただくと当日出荷が可能です。このサービスはチップワンストップ社から提供されます。



   無償サンプル
弊社サイトからも無償のサンプル請求をしていただくことが可能です。その場合、以下の製品モデル一覧からご希望のモデルを選び、サンプル・カートへ入れてください。ご注文は、myAnalogにログインし、サンプル請求に必要な事項をすべて英語で入力していただく必要があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。在庫がある場合、お手元に届くまで通常1週間程度かかります。

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD7863: 同時サンプリング 175kSPSデュアル14ビットADC (Rev B, 12/2006) (pdf, 1054 kB)  データシート PDF
AD7863: Simultaneous Sampling Dual 175 kSPS 14-Bit ADC Data Sheet (Rev B, 12/2006) (pdf, 1054 kB)  データシート PDF
MS-2210: 高速ADCの電源回路設計で考慮すべきこと  (pdf, 327 kB) 技術関連記事 PDF
システムの進化を、多彩なICソリューションでフルサポート。モータ制御にもアナログ・デバイセズ メディア掲載一覧 HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
未使用ロジック入力は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD7863 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD7863AR-10 製品状況: 製造中 28 ld SOIC - Wide 28 工業用 Tube, 27 $ 19.87 $ 16.95 N  成分表 PCN 購入
AD7863AR-10REEL 製品状況: 製造中 28 ld SOIC - Wide 28 工業用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 16.95 N  成分表 PCN 購入
AD7863AR-3 製品状況: 製造中 28 ld SOIC - Wide 28 工業用 Tube, 27 $ 19.87 $ 16.95 N  成分表 PCN 購入
AD7863AR-3REEL 製品状況: 製造中 28 ld SOIC - Wide 28 商用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 16.95 N  成分表 PCN 購入
AD7863AR-3REEL7 製品状況: 製造中 28 ld SOIC - Wide 28 商用 Reel, 400 $ 0.00 $ 16.95 N  成分表 PCN 購入
AD7863ARS-10 製品状況: 製造中 28 ld SSOP 28 工業用 Tube, 47 $ 19.87 $ 16.95 N  成分表 PCN 購入
AD7863ARS-10REEL7 製品状況: 製造中止 28 ld SSOP 28 工業用 Reel, 500 $ 0.00 $ 0.00 N  成分表 PCN/製造中止案内 お問い合わせ
AD7863ARS-2 製品状況: 製造中 28 ld SSOP 28 工業用 Tube, 47 $ 19.87 $ 16.95 N  成分表 PCN 購入
AD7863ARS-2REEL 製品状況: 製造中 28 ld SSOP 28 工業用 Reel, 1500 $ 0.00 $ 16.95 N  成分表 PCN 購入
AD7863ARS-2REEL7 製品状況: 製造中 28 ld SSOP 28 工業用 Reel, 500 $ 0.00 $ 16.95 N  成分表 PCN 購入
AD7863ARS-3 製品状況: 製造中 28 ld SSOP 28 工業用 Tube, 47 $ 19.87 $ 16.95 N  成分表 PCN 購入
AD7863ARS-3REEL7 製品状況: 製造中 28 ld SSOP 28 工業用 Reel, 500 $ 0.00 $ 16.95 N  成分表 PCN 購入
AD7863ARSZ-10 製品状況: 製造中 28 ld SSOP 28 工業用 Tube, 47 $ 17.20 $ 14.67 Y  成分表 PCN 購入
AD7863ARSZ-10REEL 製品状況: 製造中 28 ld SSOP 28 工業用 Reel, 1500 $ 0.00 $ 14.67 Y  成分表 PCN 購入
AD7863ARSZ-10REEL7 製品状況: 製造中 28 ld SOIC - Wide 28 工業用 Reel, 500 $ 0.00 $ 14.67 Y  成分表 PCN 購入
AD7863ARSZ-2 製品状況: 製造中 28 ld SSOP 28 工業用 Tube, 47 $ 17.20 $ 14.67 Y  成分表 PCN 購入
AD7863ARSZ-2REEL 製品状況: 製造中 28 ld SSOP 28 工業用 Reel, 1500 - $ 14.67 Y  成分表 PCN 購入
AD7863ARSZ-2REEL7 製品状況: 製造中 28 ld SSOP 28 工業用 Reel, 500 - $ 14.67 Y  成分表 PCN 購入
AD7863ARSZ-3 製品状況: 製造中 28 ld SSOP 28 工業用 Tube, 47 $ 17.20 $ 14.67 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD7863ARSZ-3REEL 製品状況: 製造中 28 ld SSOP 28 工業用 Reel, 1500 - $ 14.67 Y  成分表 PCN 購入
AD7863ARSZ-3REEL7 製品状況: 製造中 28 ld SSOP 28 工業用 Reel, 500 - $ 14.67 Y  成分表 PCN 購入
AD7863ARZ-10 製品状況: 製造中 28 ld SOIC - Wide 28 工業用 Tube, 27 $ 17.20 $ 14.67 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD7863ARZ-10REEL7 製品状況: 製造中 28 ld SSOP 28 商用 Reel, 400 $ 0.00 $ 14.67 Y  成分表 PCN 購入
AD7863ARZ-2 製品状況: 製造中 28 ld SOIC - Wide 28 工業用 Tube, 27 $ 17.20 $ 14.67 Y  成分表 PCN 購入
AD7863ARZ-2REEL 製品状況: 製造中 28 ld SOIC - Wide 28 商用 Reel, 1000 - $ 14.67 Y  成分表 PCN 購入
AD7863ARZ-2REEL7 製品状況: 製造中 28 ld SOIC - Wide 28 商用 Reel, 400 - $ 14.67 Y  成分表 PCN 購入
AD7863ARZ-3 製品状況: 製造中 28 ld SOIC - Wide 28 工業用 Tube, 27 $ 17.20 $ 14.67 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD7863BR-10 製品状況: 製造中 28 ld SOIC - Wide 28 工業用 Tube, 27 $ 24.55 $ 20.87 N  成分表 PCN 購入
AD7863BR-3 製品状況: 製造中 28 ld SOIC - Wide 28 工業用 Tube, 27 $ 24.55 $ 20.87 N  成分表 PCN 購入
AD7863BRZ-10 製品状況: 製造中 28 ld SOIC - Wide 28 工業用 Tube, 27 $ 21.25 $ 18.06 Y  成分表 PCN 購入
AD7863BRZ-3 製品状況: 製造中 28 ld SOIC - Wide 28 工業用 Tube, 27 $ 21.25 $ 18.06 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる