ad7859
製造中12 ビット A/D コンバータ、3 V ~ 5 V の単電源、200 kSPS、8 チャンネル、パラレル・サンプリング
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$10.72
製品情報
- 通常動作
AD7859: 15 mW(VDD = 3 V)
AD7859L: 5.5 mW(VDD = 3 V) - 変換後の自動パワーダウンを使用(25 µW)
AD7859: 1.3 mW(VDD = 3 V、10 kSPS)
AD7859L: 650 µW(VDD = 3 V、10 kSPS) - VDD = 3 V ~ 5.5 V で仕様を規定
- AD7859: 200 kSPS
- AD7859L: 100 kSPS
- システム・キャリブレーションおよびセルフキャリブレーション
- 柔軟なパラレル・インターフェース
16 ビット・パラレル/8 ビット・パラレル - 44 ピン PQFP パッケージおよび PLCC パッケージ
AD7859/AD7859L は、高速、低消費電力、8 チャンネル、12 ビットの A/D コンバータで、3 V または 5 V の単電源で動作します。AD7859 は速度で最適化され、AD7859L は低消費電力で最適化されています。この ADC には、時間経過と温度変化に対して高精度動作を確保するためにセルフキャリブレーション・オプションとシステム・キャリブレーション・オプションがあり、低消費電力アプリケーション向けに複数のパワーダウン・オプションがあります。
AD7859L は 100 kHz のスループット・レートが可能なのに対し、AD7859 は 200 kHz のスループット・レートが可能です。入力のトラック&ホールドは信号を 500 ns 以内で取得可能で、疑似差動サンプリング方式を採用しています。AD7859 および AD7859L の入力電圧範囲は、0 ~ VREF(ユニポーラ)、および VREF/2 を基準として –VREF/2 ~ +VREF/2(バイポーラ)で、各デバイスの出力コーディングはストレート・バイナリおよび 2 の補数の両方が可能です。入力信号範囲は電源電圧まで可能で、このデバイスはフル・パワー信号を 100 kHz に変換することができます。
CMOS プロセスで製造されているので、通常動作で 5.4 mW(代表値)、パワーダウン・モードで 3.6 µW の低消費電力を確保しています。このデバイスは、44 ピン、プラスチック・クワッド・フラットパック・パッケージ(PQFP)およびプラスチック・リード・チップ・キャリア(PLCC)を採用しています。
ドキュメント
データシート 1
技術記事 1
評価用設計ファイル 1
よく聞かれる質問 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD7859APZ-REEL | 44 ld PLCC | ||
| AD7859ASZ | 44-Lead MQFP (13.9mm x 10mm) | ||
| AD7859ASZ-REEL | 44-Lead MQFP (13.9mm x 10mm) | ||
| AD7859BSZ | 44-Lead MQFP (13.9mm x 10mm) | ||
| AD7859LASZ | 44-Lead MQFP (13.9mm x 10mm) | ||
| AD7859LASZ-REEL | 44-Lead MQFP (13.9mm x 10mm) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
5 19, 2026 - 26_0126 Assembly Site Transfer of Select MQFP Products to Carsem Malaysia |
||
| AD7859ASZ | ||
| AD7859ASZ-REEL | ||
| AD7859BSZ | ||
| AD7859LASZ | ||
| AD7859LASZ-REEL | ||
|
8 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
| AD7859ASZ | ||
| AD7859ASZ-REEL | ||
| AD7859BSZ | ||
| AD7859LASZ | ||
| AD7859LASZ-REEL | ||
|
1 5, 2009 - 07_0077 Certification of STATSChipPAC Shanghai, China and AMKOR Philippines as additional sources for Assembly & Test of QFP Packages |
||
| AD7859ASZ | ||
| AD7859ASZ-REEL | ||
| AD7859BSZ | ||
| AD7859LASZ | ||
| AD7859LASZ-REEL | ||
|
7 29, 2026 - 26_0046 Discontinuation of Parts Manufactured in TSMC Fab 2 and 5 in Hsinchu, Taiwan. |
||
| AD7859APZ-REEL | ||
| AD7859ASZ | ||
| AD7859ASZ-REEL | ||
| AD7859BSZ | ||
| AD7859LASZ | ||
| AD7859LASZ-REEL | ||
これは最新改訂バージョンのデータシートです。