AD7856: 14ビットA/Dコンバータ、285kSPS、5V単電源、8チャンネル、シリアル |
AD7856は、5Vの単電源で動作する高速、低消費電力の14ビットA/Dコンバータ(ADC)です。一組のデフォルト条件でパワーアップし、読み出し専用A/Dコンバータとして動作できます。時間と温度変化に対して高精度の動作を実現するためにオプションで、セルフ・キャリブレーション、システム・キャリブレーションが用意されており、低消費電力アプリケーションに対応するパワーダウン・オプションも各種備えています。
AD7856は、285kHzのスループット・レートを実現しています。入力トラック&ホールドは、擬似差動のサンプリング方式を特長とし、500nsで信号を収集します。入力電圧範囲は0~VREFで、出力コーディングはストレート・バイナリと2の補数の両方が適用できます。入力信号レンジは電源電圧までで、20MHzまでのフルパワー信号を変換する能力を備えてい ...続きを見る
AD7856は、5Vの単電源で動作する高速、低消費電力の14ビットA/Dコンバータ(ADC)です。一組のデフォルト条件でパワーアップし、読み出し専用A/Dコンバータとして動作できます。時間と温度変化に対して高精度の動作を実現するためにオプションで、セルフ・キャリブレーション、システム・キャリブレーションが用意されており、低消費電力アプリケーションに対応するパワーダウン・オプションも各種備えています。
AD7856は、285kHzのスループット・レートを実現しています。入力トラック&ホールドは、擬似差動のサンプリング方式を特長とし、500nsで信号を収集します。入力電圧範囲は0~VREFで、出力コーディングはストレート・バイナリと2の補数の両方が適用できます。入力信号レンジは電源電圧までで、20MHzまでのフルパワー信号を変換する能力を備えています。
CMOS構造の採用により、このデバイスは通常動作時に低消費電力(typ:5.4mW)を実現し、パワーダウン・モード時にはさらに消費電力を低減できます(typ:3.6µW)。AD7856には、24ピンの0.3インチ幅デュアルインライン・パッケージ(DIP)、24ピンのスモール・アウトライン(SOIC)パッケージ、および24ピンのスモール・シュリンク・アウトライン・パッケージ(SSOP)があります。
| Part# | Bits | Throughput Rate | # of Inputs | Operating Pwr Diss |
|---|---|---|---|---|
| AD7856 | 14 | 285KSPS | 8 | 89.25mW |
| AD7928 | 12 | 1MSPS | 8 | 13.5mW |
| AD7327 | 13 | 500KSPS | 8 | 17mW |
| AD7328 | 13 | 1MSPS | 8 | 29mW |
| AD7329 | 13 | 1MSPS | 8 | 30mW |
| AD7938 | 12 | 1.5MSPS | 8 | 16mW |
| AD7939 | 10 | 1.5MSPS | 8 | 16mW |
| AD7918 | 10 | 1MSPS | 8 | 13.5mW |
| AD7812 | 10 | 350KSPS | 8 | 10.5mW |
| AD7367 | 14 | 1MSPS | 4 | 88.7mW |
| AD7357 | 14 | 4.25MSPS | 2 | 36mW |
| モデル | 製品状況 | パッケージ | ピン数 | 動作 温度範囲 |
価格* (100-499) |
価格* (1000 pcs.) |
Production** Availability |
RoHS互換 | PCN | サンプル・カート | 購入カート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD7856AN | 製造中 | 24 ld PDIP | 24 | 工業用 | $14.03 | $11.92 | 11/27/2009 | N 成分表 | PCN | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD7856ANZ | 製造中 | 24 ld PDIP | 24 | 工業用 | $12.14 | $10.32 | 01/08/2010 | Y 成分表 | PCN | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD7856AR | 製造中 | 24 ld SOIC - Wide | 24 | 工業用 | $12.97 | $11.02 | 11/27/2009 | N 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD7856AR-REEL | 製造中 | 24 ld SOIC - Wide | 24 | 工業用 | - | $11.02 | - | N 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD7856ARSZ | 製造中 | 24 ld SSOP | 24 | 工業用 | $11.79 | $10.02 | 01/01/2010 | Y 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD7856ARSZ-REEL7 | 製造中 | 24 ld SSOP | 24 | 工業用 | $11.79 | $10.02 | 01/08/2010 | Y 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD7856ARZ | 製造中 | 24 ld SOIC - Wide | 24 | 工業用 | $11.79 | $10.02 | 12/11/2009 | Y 成分表 | - | カートに入れる | カートに入れる |
| AD7856ARZ-REEL7 | 製造中 | 24 ld SOIC - Wide | 24 | 工業用 | $11.79 | $10.02 | - | Y 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD7856KR | 製造中 | 24 ld SOIC - Wide | 24 | 商用 | $15.58 | $13.25 | 11/27/2009 | N 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD7856KR-REEL | 製造中 | 24 ld SOIC - Wide | 24 | 商用 | - | $13.25 | - | N 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD7856KR-REEL7 | 最終購入可能日 | 24 ld SOIC - Wide | 24 | 商用 | - | $13.25 | - | N 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD7856KRZ | 製造中 | 24 ld SOIC - Wide | 24 | 商用 | $14.17 | $12.04 | 11/27/2009 | Y 成分表 | - | カートに入れる | カートに入れる |
*価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。
**製品購入よりもサンプル注文の方が早く届く場合があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。