| タイトル | コンテンツの種類 | ファイル形式 |
|---|---|---|
| AD7827: 3/5 V, 1 MSPS, 8-Bit Serial Interface Sampling ADC Data Sheet (Rev 0, 01/1998) (pdf, 185 kB) | データシート | |
| AN-592: Application Considerations for the Convert Start Input (CONVST Bar) of the AD7822/AD7825/AD7827/AD7829 (pdf, 37 kB) | アプリケーション・ノート | |
|
AN-215: Designer's Guide to Flash-ADC Testing, Part 1, 2 & 3
(pdf, 1596 kB)
Flash ADCs Provide the Basis for High Speed Conversion. |
アプリケーション・ノート | |
| MS-2210: 高速ADCの電源回路設計で考慮すべきこと (pdf, 327 kB) | 技術関連記事 | |
| Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 | RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 外形寸法図のBSCとは? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 未使用ロジック入力は? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| Pwr Dissとは? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| ICの寿命や製品保証の資料は? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| デシケータ管理条件 | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 使用温度の規定の見方は? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 半導体用語集 | 用語集 | HTML |
シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。