シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD7822:  8ビットA/Dコンバータ、2MSPS、3V/5V

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD7822/AD7825/AD7829は、2MSPSの最大スループット・レートを備える高速、1、4、8チャンネル、マイクロプロセッサ・コンパチブルの8ビットA/Dコンバータ(ADC)です。2.5V(2%の許容誤差)のオンチップ電圧リファレンス、トラック/ホールド・アンプ、変換時間420nsの8ビット・ハーフフラッシュ型A/Dコンバータ、高速パラレル・インターフェースから構成されています。各コンバータは、3V±10%および5V±10%の単電源で動作します。

特長と利点

  • 8ビット・ハーフフラッシュ型A/Dコンバータ(420ns変換時間)
  • 1、4、8シングルエンド・アナログ入力チャンネル
    (入力オフセット校正付き)
  • トラック・アンド・ホールド回路内蔵
  • 入力周波数最大10MHzまでのSNR性能を仕様規定
  • 内蔵リファレンス(2.5V)
  • 変換終了後に自動パワーダウン
  • 広い動作電源電圧範囲:3V±10%、5V±10%
  • 入力範囲:
    0~2Vp-p、VDD=3V±10%
    0~2.5Vp-p、VDD=5V±10%
  • スタンドアロン動作のためのEOCパルスを備えた柔軟なパラレル・インタフェース

Functional Block Diagram for AD7822

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD7822/AD7825/AD7829: 3 V/5 V, 2 MSPS, 8-Bit, 1-/4-/8-Channel Sampling ADCs Data Sheet  (Rev C, 08/2006) (pdf, 518 kB)  データシート PDF
AN-592: Application Considerations for the Convert Start Input (CONVST Bar) of the AD7822/AD7825/AD7827/AD7829  (pdf, 37 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-215: Designer's Guide to Flash-ADC Testing, Part 1, 2 & 3  (pdf, 1596 kB)
Flash ADCs Provide the Basis for High Speed Conversion.
アプリケーション・ノート PDF
MS-2210: 高速ADCの電源回路設計で考慮すべきこと  (pdf, 327 kB) 技術関連記事 PDF
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
高速ADコンバータの最低変換速度の意味と、それをはずれた時の影響 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
未使用ロジック入力は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD7822 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD7822BNZ 製品状況: 製造中 20 ld PDIP 20 工業用 Tube, 18 $ 4.54 $ 3.55 Y  成分表 PCN 購入
AD7822BR 製品状況: 製造中 20 ld SOIC - Wide 20 工業用 Tube, 37 $ 4.84 $ 3.79 N  成分表 PCN 購入
AD7822BR-REEL 製品状況: 製造中 20 ld SOIC - Wide 20 工業用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 3.79 N  成分表 PCN 購入
AD7822BRU 製品状況: 製造中 20 ld TSSOP 20 工業用 Tube, 75 $ 4.84 $ 3.79 N  成分表 PCN 購入
AD7822BRU-REEL 製品状況: 製造中 20 ld TSSOP 20 工業用 Reel, 2500 $ 0.00 $ 3.79 N  成分表 PCN 購入
AD7822BRU-REEL7 製品状況: 製造中 20 ld TSSOP 20 工業用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 3.79 N  成分表 PCN 購入
AD7822BRUZ 製品状況: 製造中 20 ld TSSOP 20 工業用 Tube, 75 $ 4.41 $ 3.45 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD7822BRZ 製品状況: 製造中 SOIC 300 MIL 20 工業用 Tube, 37 $ 4.41 $ 3.45 Y  成分表 PCN 購入
AD7822BRZ-REEL 製品状況: 製造中 20 ld SOIC - Wide 20 工業用 Reel, 1000 - $ 3.45 Y  成分表 PCN 購入
AD7822BRZ-REEL7 製品状況: 製造中 20 ld SOIC - Wide 20 工業用 Reel, 400 - $ 3.45 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる