| タイトル | コンテンツの種類 | ファイル形式 |
|---|---|---|
| AD7763:625kSPS、109dB、バッファ内蔵、シリアル・インターフェース、24ビットΣΔ型A/Dコンバータ (Rev 0, 10/2005) (pdf, 689 kB) | データシート | |
| AD7763: 24-Bit, 625kSPS, 109 dB ΣΔ ADC with On Chip Buffers, Serial Interface Data Sheet (Rev A, 11/2009) (pdf, 678 kB) | データシート | |
|
AN-389: シグマ・デルタ・コンバータの使い方(その2)
(pdf, 590 kB)
シグマ・デルタ・コンバータに関する解説(その1)の続きになります。 |
アプリケーション・ノート | |
|
AN-389: Using Sigma-Delta Converters-Part 2
(pdf, 590 kB)
When to Use/How to Use Sigma-Delta ADCs; Continuation of Part 1 Discussion. |
アプリケーション・ノート | |
| AN-388: シグマ・デルタ・コンバータの使い方(その1) (pdf, 335 kB) | アプリケーション・ノート | |
|
AN-388: Using Sigma-Delta Converters-Part 1
(pdf, 590 kB)
When to Use/How to Use Sigma-Delta ADCs |
アプリケーション・ノート | |
| AN-342: 高速性と高精度を同時に実現するアナログ信号処理 (pdf, 829 kB) | アプリケーション・ノート | |
|
AN-342: Analog Signal-Handling for High Speed and Accuracy.
(pdf, 468 kB)
Signal handling techniques for optimizing DAC and ADC performance. |
アプリケーション・ノート | |
| AN-311: 電源過電圧に対してCMOS 回路を確実に保護する方法 (pdf, 299 kB) | アプリケーション・ノート | |
| AN-311: How to Reliably Protect CMOS Circuits Against Power Supply Overvoltaging (pdf, 217 kB) | アプリケーション・ノート | |
| AN-283: シグマ・デルタADC/DACの原理 (pdf, 1137 kB) | アプリケーション・ノート | |
|
AN-283: Sigma-Delta ADCs and DACs
(pdf, 1699 kB)
Overview of Sigma-Delta Concepts: Oversampling, Noise Shaping Using the Sigma-Delta Modulator, Digital Filtering and Decimation. |
アプリケーション・ノート | |
| AN-282: サンプル・データ・システムの基本 (pdf, 1606 kB) | アプリケーション・ノート | |
| AN-282: Fundamentals of Sampled Data Systems (pdf, 2131 kB) | アプリケーション・ノート | |
| AN-280: ミックスド・シグナル(デジタル・アナログ混在)回路の技術 (pdf, 1218 kB) | アプリケーション・ノート | |
|
AN-280: Mixed Signal Circuit Technologies
(pdf, 2101 kB)
Considers problems which arise when reality (& Murphy) intervene in a design which otherwise seems satisfactory in terms of theory and modeling. |
アプリケーション・ノート | |
| MS-2210: 高速ADCの電源回路設計で考慮すべきこと (pdf, 327 kB) | 技術関連記事 | |
| Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 | RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 外形寸法図のBSCとは? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 未使用ロジック入力は? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| Pwr Dissとは? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| ICの寿命や製品保証の資料は? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| デシケータ管理条件 | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 使用温度の規定の見方は? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 半導体用語集 | 用語集 | HTML |
| タイトル | コンテンツの種類 | ファイル形式 |
|---|---|---|
|
ΣΔ ADCのチュートリアル
インターラクティブな図解で、理想的なシグマ・デルタA/Dコンバータの挙動を示します。 |
ユーティリティ&コンバージョン | HTML |
シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。
サンプル&購入価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。