| タイトル | コンテンツの種類 | ファイル形式 |
|---|---|---|
| AD7701: LC2MOS 16-Bit A/D Converter Data Sheet (Rev E, 03/2003) (pdf, 295 kB) | データシート | |
| AN-607: 狭帯域幅(15kSPS以下)Σ-Δ ADCの選択 (pdf, 216 kB) | アプリケーション・ノート | |
| AN-607: Selecting a Low Bandwidth (<15 kSPS) Sigma-Delta ADC (pdf, 222 kB) | アプリケーション・ノート | |
|
AN-375: ADM2xxL Family for RS-232 Communications
(pdf, 351 kB)
Overview of ADM2xxL RS-232 Transceivers includes remote data acquisition system using the ADM241L and AD7701 Sigma-Delta ADC. |
アプリケーション・ノート | |
| AN-368: Evaluation Board for the AD7701/AD7703 Sigma-Delta ADCs (pdf, 507 kB) | アプリケーション・ノート | |
| MS-2210: 高速ADCの電源回路設計で考慮すべきこと (pdf, 327 kB) | 技術関連記事 | |
|
Delta-Sigma Rocks RF, As ADC Designers Jump On Jitter
(Electronic Design, 1/12/06) |
技術関連記事 | HTML |
| Sigma Delta ADCs (< 15 kSPS) | 製品一覧 | HTML |
| Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 | RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 外形寸法図のBSCとは? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 未使用ロジック入力は? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| Pwr Dissとは? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| ICの寿命や製品保証の資料は? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| デシケータ管理条件 | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 使用温度の規定の見方は? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 半導体用語集 | 用語集 | HTML |
| タイトル | コンテンツの種類 | ファイル形式 |
|---|---|---|
|
ΣΔ ADCのチュートリアル
インターラクティブな図解で、理想的なシグマ・デルタA/Dコンバータの挙動を示します。 |
ユーティリティ&コンバージョン | HTML |
シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。
サンプル&購入価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。