シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD7684:  差動A/Dコンバータ、16ビット、100kSPS、MSOPパッケージ、PulSAR®

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD7684は、電荷再分配逐次比較型PulSAR®ADCを採用した16ビットA/Dコンバータで5 Vの単電源(VDD)で動作します。低消費電力、かつノーミッシング・コードで高速16ビット・サンプリングするADC、内部変換クロック、多機能シリアル・インターフェース・ポートを内蔵しています。
また、ローノイズで広帯域幅のアパーチャ遅延が非常に小さいトラック&ホールド回路も内蔵しています。CSの立ち上がりエッジで、AD7684は電圧差(IN+~グランドセンス、IN-に対するREF間)をサンプリングします。リファレンス電圧REFは外部より与えられますが、電源電圧まで変えることができます。 消費電力はスループットに比例します。

AD7684は8ピンMSOPを採用し、-40~+85℃の動作仕様となっています。

アプリケーション

  • バッテリ駆動の装置
  • データ・アクイジション
  • 計測機器
  • 医療機器
  • プロセス制御
  • 特長と利点

    • ノーミス・コードの16ビット分解能
    • スループット:100kSPS
    • INL: ±1 LSB typical, ±3 LSB (max)
    • 擬似差動のアナログ入力範囲:0~VREF(VREFはVDDまで)
    • 単電源動作 : 2.7 V ~ 5.5 V
    • スタンバイ電流:1nA
    • シリアル・インターフェース:SPI®-/QSPI-™/MICROWIRE-™/DSP互換
    • 消費電力:4 mW @ 5 V
      1.5 mW @ 2.7 V
      150 μW @ 2.7 V/10 kSPS
    • 8ピン MSOP パッケージ

    AD7684 回路図

    資料

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    AD7684: 16-Bit, 100 kSPS PulSAR, Differential ADC in MSOP Data Sheet (Rev A, 10/2007) (pdf, 414 kB)  データシート PDF
    AN-931: PulSAR ADCサポート回路の解説  (pdf, 806 kB)
    このアプリケーション・ノートでは、SAR ADCを使用する際に遭遇する落とし穴について一般的に説明し、さらに、これらを容易に回避できる重要な方法を説明します。
    アプリケーション・ノート PDF
    AN-931: Understanding PulSAR ADC Support Circuitry  (pdf, 299 kB)
    This application note discusses in general the pitfalls that occur regularly when using SAR ADCs and, more importantly, how to easily prevent them.
    アプリケーション・ノート PDF
    UG-340: Evaluation Board for the 10-Lead Family 14-/16-/18-Bit PulSAR ADCs  (pdf, 4636 kB) ユーザー・ガイド PDF
    High Speed Op Amp Drives a 16-Bit, 1-MSPS Differential-Input A/D Converter
    (Analog Dialogue, Vol. 36, No. 6, November/December 2002)
    技術情報誌 Analog Dialogue HTML
    MS-2210: 高速ADCの電源回路設計で考慮すべきこと  (pdf, 327 kB) 技術関連記事 PDF
    Low-Power Data Conversion Technology Enhances Portability
    (Electropages, 10/5/2006)
    関連記事 HTML
    Lowest-Power 16-Bit ADC Optimizes Portable Designs
    (eeProductCenter, 10/4/2006)
    関連記事 HTML
    8~18ビット逐次比較型A/Dコンバータ  (pdf)
    12ページで構成されるこのカタログは、最大3MSPSのサンプル・レートで、8~18ビットのさまざまな逐次比較型A/Dコンバータをご紹介しています。
    製品カタログ PDF
    High Speed, High Accuracy 14-Bit, 16-Bit, and 18-Bit PulSAR ADCs  (pdf, 3826 kB)
    A PulSAR Family Brochure (6/2006)
    メディア掲載一覧 PDF
    高性能で低消費電力の設計をお望みなら、ADIのコンバータをお試しください。Make a Difference – その差が、アナログ・デバイセズ メディア掲載一覧 HTML
    外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    未使用ロジック入力は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
    半導体用語集 用語集 HTML

    評価用キット / シンボル & フットプリント

    評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

    シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

    Sampleサンプル&購入

    価格、パッケージ、入手性

    AD7684 モデル一覧
    モデル パッケージ ピン数 動作
    温度範囲
    梱包形態,
    数量
    価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    AD7684BRMZ 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Tube, 50 $ 7.28 $ 6.58 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
    AD7684BRMZRL7 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Reel, 1000 - $ 6.58 Y  成分表 PCN 購入
    価格表の見かた

    価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    AD7684 Evaluation Kit
    モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    EVAL-AD7684SDZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board - Yes -
    EVAL-SDP-CB1Z 製品状況: 製造中 Evaluation Controller Board $ 99.00 Yes -

    ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    在庫確認&購入

    販売代理店リストを見る
    この製品に対するご感想 X
    content here.
    content here.

    この製品に対するご感想

    閉じる