シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD7667:  PulSAR®:16ビットA/Dコンバータ、1MSPS、電圧リファレンス内蔵、ユニポーラ

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD7667は5Vの単電源で動作する16ビット、1MSPS、電荷再分配式SAR A/Dコンバータ(ADC)です。 高速16ビット・サンプリングADC、内部変換クロック、内部電圧リファレンス、誤差補正回路、およびシリアルとパラレル両方のシステム・インターフェース・ポートを内蔵しています。

AD7667は、非常に高速のサンプリング・レート・モード(ワープ)、非同期変換レートのアプリケーションに対応する高速モード(ノーマル)、および低消費電力アプリケーション向けにスループットに比例して電力を低減する低消費電力モード(インパルス)を備えています。

AD7667はアナログ・デバイセズの高性能、0.6ミクロンCMOSプロセスで製造しているため低価格を実現しています。-40~+85℃の動作温度範囲で仕様規定される48ピンLQFPと小型サイズの48ピンLFCSPの各パッケージを用意しています。

アプリケーション

  • データ・アクイジション
  • 計測器
  • デジタル信号処理
  • スペクトル解析
  • 医療機器
  • バッテリ駆動のシステム
  • プロセス制御

特長と利点

  • 2.5V(3ppm/℃)リファレンス内蔵、15ppm/℃(max)を保証
  • スループット:
    1MSPS(ワープ・モード)
    800kSPS(ノーマル・モード)
    666kSPS(インパルス・モード)
  • 積分非直線性誤差:±2.5LSB(max)(フルスケールの±0.0038%)
  • 16ビット分解能、ノー・ミスコード
  • S/(N+D):88dB(min)@20kHz
    THD:-96dB(max)@20kHz
  • アナログ入力電圧範囲:0~2.5V
  • パイプライン遅延なし
  • パラレルまたはシリアル・インターフェース(3V / 5V)
  • SPI® / QSPI™ / MICROWIRE™ / DSP互換
  • 単電源動作:5V
  • 消費電力:
    87mW(typ)@666kSPS(リファレンス含まず)
    130μW@1kSPS(リファレンス含まず)
    133mW(typ)@1MSPS(リファレンスを含む)
  • パッケージ:
    48ピンLQFP
    48ピンLFCSP
    他のPulSAR™シリーズとピン互換

AD7667 機能ブロック図

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD7667: 16-Bit 1MSPS PulSAR® Unipolar ADC with Reference Data Sheet  (Rev 0, 01/2004) (pdf, 756 kB)  データシート PDF
AN-1041: iSensor® IMUクイック・スタート・ガイドおよびバイアス最適化のヒント  (pdf, 367 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-931: PulSAR ADCサポート回路の解説  (pdf, 806 kB)
このアプリケーション・ノートでは、SAR ADCを使用する際に遭遇する落とし穴について一般的に説明し、さらに、これらを容易に回避できる重要な方法を説明します。
アプリケーション・ノート PDF
AN-931: Understanding PulSAR ADC Support Circuitry  (pdf, 299 kB)
This application note discusses in general the pitfalls that occur regularly when using SAR ADCs and, more importantly, how to easily prevent them.
アプリケーション・ノート PDF
AN-756: サンプル化システムに及ぼすクロック位相ノイズとジッタの影響  (pdf, 359 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-347: シールディングとガーディング  (pdf, 688 kB)
干渉型ノイズの除去方法、合理的な方法:何をすべきか、なぜそうするのか
アプリケーション・ノート PDF
AN-347: Shielding and Guarding  (pdf, 688 kB)
How to Exclude Interference-Type Noise. What to do and Why to do it-A Rational Approach
アプリケーション・ノート PDF
AN-101: Cross Plot Generator Allows Quick A/D Converter Evaluation  (pdf, 280 kB) アプリケーション・ノート PDF
MS-2210: 高速ADCの電源回路設計で考慮すべきこと  (pdf, 327 kB) 技術関連記事 PDF
Ask the Applications Engineer-27: What problems am I most likely to run into when instrumenting an industrial system?
(Analog Dialogue, Vol. 33, No. 2, February, 1999)
技術情報誌 Analog Dialogue HTML
8~18ビット逐次比較型A/Dコンバータ  (pdf)
12ページで構成されるこのカタログは、最大3MSPSのサンプル・レートで、8~18ビットのさまざまな逐次比較型A/Dコンバータをご紹介しています。
製品カタログ PDF
High Speed, High Accuracy 14-Bit, 16-Bit, and 18-Bit PulSAR ADCs  (pdf, 3826 kB)
A PulSAR Family Brochure (6/2006)
メディア掲載一覧 PDF
高性能で低消費電力の設計をお望みなら、ADIのコンバータをお試しください。Make a Difference – その差が、アナログ・デバイセズ メディア掲載一覧 HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
未使用ロジック入力は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD7667 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD7667ACPZ 製品状況: 製造中 48 ld LFCSP 7x7mm (5.25EP) 48 工業用 Tray, 260 $ 12.18 $ 11.01 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD7667ACPZRL 製品状況: 製造中 48 ld LFCSP 7x7mm (5.25EP) 48 工業用 Reel, 2500 - $ 11.01 Y  成分表 PCN 購入
AD7667ASTZ 製品状況: 製造中 48 ld LQFP 48 工業用 Tray, 250 $ 12.18 $ 11.01 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD7667ASTZRL 製品状況: 製造中 48 ld LQFP 48 工業用 Reel, 2000 - $ 11.01 Y  成分表 PCN 購入

価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

AD7667 Evaluation Kit
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-AD7667EDZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 150.00 Yes -
EVAL-CED1Z 製品状況: 製造中 Evaluation Controller Board $ 249.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる