シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD7663:  PulSAR®:16ビットA/Dコンバータ、250kSPS、バイポーラ、CMOS

製品詳細

製品状況:生産/供給中
日本法人おススメ製品です>>詳細
AD7663製品紹介ビデオあります

PulSARコアをベースとするAD7663は、5Vの単電源で動作する16ビット、250kSPS、電荷再分配式SAR A/Dコンバータ(ADC)です。高速16ビット・サンプリングADC、各種の入力範囲設定を可能にする抵抗入力スカラー、内部変換クロック、誤差補正回路、およびシリアルとパラレル両方のシステム・インターフェース・ポートを内蔵しています。

特長と利点

  • スループット:250kSPS
  • 積分非直線性誤差:±3LSB(max)(フルスケールの±0.0046%)
  • 16ビット分解能、ノー・ミスコード
  • S/(N+D):90dB(typ)@100kHz
  • THD:-100dB(typ)@100kHz
  • アナログ入力電圧範囲:
    バイポーラ:±10V、±5V、±2.5V
    ユニポーラ:0~10V、0~5V、0~2.5V
  • ACおよびDC特性の両方を仕様規定
  • パイプライン遅延なし
  • パラレル(8/16ビット)またはシリアルイ・ンターフェース(3V/5V)
  • SPI®/QSPI™/MICROWIRE™/DSP互換
  • 5V単電源動作
  • 消費電力:
    35mW(typ)
    15μW@100SPS

AD7663機能ブロック図

AD7663機能ブロック図
AD7663機能ブロック図

日本法人おススメ

推奨製品

おススメ製品の特長は?

   優れたパフォーマンス
   高い品質と信頼性
   日本での豊富な採用実績


おススメ製品のメリット

   サンプル即日出荷可能(チップワンストップ社提供)
   充実した日本語サポート環境
    •  日本語データシート
    •  AD7663に関するFAQ
    •  日本法人による優先的な技術サポート
    •  掲示板サイト:アナログ電子回路コミュニティ(EDN Japanサイト)

AD7663 バイポーラで±10 V, ±5 V, ±2.5 Vの切り替え可能な250kSPS 16ビットのCMOS ADコンバータをご紹介します。

この製品のここがおススメ
16ビット、1CHのA/Dコンバータです。5V単一電源で動作し低消費電力です。I/Fはパラレル/シリアルどちらも可能です。

サンプル請求

株式会社チップワンストップ
   クイック有償サンプル
おススメ製品は、即日発送が可能なサンプルを有料で提供しています。 「AD7663ASTZ」については、チップワンストップ社にご協力をいただき、お急ぎで製品が必要なお客様をサポートします。当日PM5時までにオーダーをいただくと当日出荷が可能です。このサービスはチップワンストップ社から提供されます。


   無償サンプル
弊社サイトからも無償のサンプル請求をしていただくことが可能です。その場合、以下の製品モデル一覧からご希望のモデルを選び、サンプル・カートへ入れてください。ご注文は、myAnalogにログインし、サンプル請求に必要な事項をすべて英語で入力していただく必要があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。在庫がある場合、お手元に届くまで通常1週間程度かかります。

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD7663: 250kSPS、16ビット、CMOS ADC (Rev B, 05/2003) (pdf, 2013 kB)  データシート PDF
AD7663: 16-Bit, 250 kSPS CMOS ADC Data Sheet (Rev B, 05/2003) (pdf, 727 kB)  データシート PDF
AN-931: PulSAR ADCサポート回路の解説  (pdf, 806 kB)
このアプリケーション・ノートでは、SAR ADCを使用する際に遭遇する落とし穴について一般的に説明し、さらに、これらを容易に回避できる重要な方法を説明します。
アプリケーション・ノート PDF
AN-931: Understanding PulSAR ADC Support Circuitry  (pdf, 299 kB)
This application note discusses in general the pitfalls that occur regularly when using SAR ADCs and, more importantly, how to easily prevent them.
アプリケーション・ノート PDF
AN-594: AD7671、AD7665、又はAD7663を使い入力電圧範囲を拡張する方法PulSAR16ビットADC  (pdf, 397 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-594: Modifying the Input Voltage Range of the AD7663, AD7665 or AD7671 PulSAR 16-Bit ADCs  (pdf, 141 kB)
These ADCs handle other input voltage ranges not described in the data sheet.
アプリケーション・ノート PDF
MS-2210: 高速ADCの電源回路設計で考慮すべきこと  (pdf, 327 kB) 技術関連記事 PDF
Ask the Applications Engineer-27: What problems am I most likely to run into when instrumenting an industrial system?
(Analog Dialogue, Vol. 33, No. 2, February, 1999)
技術情報誌 Analog Dialogue HTML
8~18ビット逐次比較型A/Dコンバータ  (pdf)
12ページで構成されるこのカタログは、最大3MSPSのサンプル・レートで、8~18ビットのさまざまな逐次比較型A/Dコンバータをご紹介しています。
製品カタログ PDF
High Speed, High Accuracy 14-Bit, 16-Bit, and 18-Bit PulSAR ADCs  (pdf, 3826 kB)
A PulSAR Family Brochure (6/2006)
メディア掲載一覧 PDF
高性能で低消費電力の設計をお望みなら、ADIのコンバータをお試しください。Make a Difference – その差が、アナログ・デバイセズ メディア掲載一覧 HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
未使用ロジック入力は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ADコンバータの変換速度と入力帯域幅の関係は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD7663 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD7663ACPZ 製品状況: 製造中 48 ld LFCSP 7x7mm (5.25EP) 48 工業用 Tray, 260 $ 13.44 $ 12.14 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD7663ACPZRL 製品状況: 製造中 48 ld LFCSP 7x7mm (5.25EP) 48 工業用 Reel, 2500 - $ 12.14 Y  成分表 PCN 購入
AD7663ASTZ 製品状況: 製造中 48 ld LQFP 48 工業用 Tray, 250 $ 13.44 $ 12.14 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD7663ASTZRL 製品状況: 製造中 48 ld LQFP 48 工業用 Reel, 2000 $ 0.00 $ 12.14 Y  成分表 PCN 購入

価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

AD7663 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-AD7663EDZ 製品状況: 製造中 AD7663 Evaluation Board $ 151.80 Yes -
EVAL-CED1Z 製品状況: 製造中 Converter Evaluation and Development Board $ 249.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる