シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD7623:  PulSAR®:16ビットA/Dコンバータ、1.33MSPS

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD7623は、2.5Vの単電源で動作する16ビット、1.33MSPS、電荷再分配式SAR、完全差動入力のA/Dコンバータ(ADC)です。高速16ビット・サンプリングADC、内部変換用クロック、内部電圧リファレンス(およびバッファ)、誤差補正回路、シリアルとパラレル両方のシステム・インターフェース・ポートを内蔵しています。スループットに応じて消費電力を自動的に調整するため、バッテリ駆動型のアプリケーションに最適です。本製品には、48ピンのLQFP(ロープロファイル・クワッド・フラット・パッケージ)とLFCSP_VQ(リードフレーム・チップスケール・パッケージ)があります。動作は–40~+85℃で仕様規定されています。

製品ハイライト
  1. 高速スループット
    1.33MSPS、電荷再分配式16ビットSAR ADC
  2. 優れた直線性
    16ビット・ノーミスコード
  3. 内部リファレンス
    内部リファレンス2.048V、ドリフト±7ppm/℃(typ)
  4. 単電源動作
    2.5V単電源で動作、消費電力45mW(typ)。スループットに応じて消費電力を低減します。
  5. シリアル/パラレル・インターフェース
    2.5V、3.3V、または5Vのロジックと互換性がある多機能パラレル(16ビット/8ビット・バス)または2線式シリアル・インターフェース
アプリケーション
  • 医療機器
  • 高速データ・アクイジション
  • デジタル信号処理
  • 通信
  • 計測器
  • スペクトラムアナライザー
  • ATE

特長と利点

  • スループット:1.33MSPS
  • 内部リファレンス:2.048V
  • 差動入力範囲:±VREF(最大2.5VのVREF)
  • INL:±1LSB(typ)
  • 16ビット分解能、ノー・ミスコード
  • SINAD:88dB@100kHz(typ)
  • THD:–97dB@100kHz(typ)
  • パイプライン遅延なし(SARアーキテクチャ)
  • パラレル(16ビット/8ビット・バス)/シリアル5V/3.3V/2.5Vインターフェース
  • SPI®/QSPI™/MICROWIRE™/DSP互換
  • 2.5V単電源動作
  • 消費電力:45mW@1.33MSPS(typ)

AD7623機能ブロック図

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD7623: 16-Bit, 1.33 MSPS PulSAR® ADC Data Sheet (Rev 0, 08/2005) (pdf, 558 kB)  データシート PDF
AN-931: PulSAR ADCサポート回路の解説  (pdf, 806 kB)
このアプリケーション・ノートでは、SAR ADCを使用する際に遭遇する落とし穴について一般的に説明し、さらに、これらを容易に回避できる重要な方法を説明します。
アプリケーション・ノート PDF
AN-931: Understanding PulSAR ADC Support Circuitry  (pdf, 299 kB)
This application note discusses in general the pitfalls that occur regularly when using SAR ADCs and, more importantly, how to easily prevent them.
アプリケーション・ノート PDF
MS-2210: 高速ADCの電源回路設計で考慮すべきこと  (pdf, 327 kB) 技術関連記事 PDF
High Speed, High Accuracy 14-Bit, 16-Bit, and 18-Bit PulSAR ADCs  (pdf, 3826 kB)
A PulSAR Family Brochure (6/2006)
メディア掲載一覧 PDF
高性能で低消費電力の設計をお望みなら、ADIのコンバータをお試しください。Make a Difference – その差が、アナログ・デバイセズ メディア掲載一覧 HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
未使用ロジック入力は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD7623 IBIS Models IBISモデル HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD7623 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD7623ACPZ 製品状況: 製造中 48 ld LFCSP 7x7mm (5.25EP) 48 工業用 Tray, 260 $ 22.07 $ 19.95 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
AD7623ACPZRL 製品状況: 製造中 48 ld LFCSP 7x7mm (5.25EP) 48 工業用 Reel, 2500 $ 0.00 $ 19.95 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD7623ASTZ 製品状況: 製造中 48 ld LQFP 48 工業用 Tray, 250 $ 22.07 $ 19.95 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD7623ASTZRL 製品状況: 製造中 48 ld LQFP 48 工業用 Reel, 2000 $ 0.00 $ 19.95 Y  成分表 PCN 購入

価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

AD7623 Evaluation Kit
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-AD7623EDZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 150.00 Yes -
EVAL-CED1Z 製品状況: 製造中 Evaluation Controller Board $ 249.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる