シグナルチェーン・デザイナーに追加

AD7147A:  CapTouch® プログラマブル・コントローラ、単極容量センサー用

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD7147A、CapTouch®コントローラは、ボタン、スクロール・バー、ホイールのような機能を構成する容量センサーと組み合わせて使うようにデザインされています。センサーは1層のPCBで済むため、非常に薄型のアプリケーションが可能です。

AD7147Aは、環境キャリブレーション機能を備えたCDCを内蔵しています。このCDCは13チャンネルの入力を持ち、スイッチ・マトリックスを経由して16ビット、250kHzのシグマ・デルタ (ΣΔ)コンバータに入力します。このCDCは外付けセンサー容量の変化を検出することができ、この情報を使って、センサー・アクチベーションを記録します。ユーザーはレジスタを設定することにより、CDCの設定を完全に制御することができます。

センサーが高分解能であるため、ホスト・プロセッサ上で動作するソフトウェアは簡単なもので済みます、またPCBは2層のみですみます。 AD7147Aは、単極の容量センサー(片側がグラウンドに接続されたセンサー)を対象にデザインされています。センサーでのノイズ混入を最小にするアクティブ・シールド付き出力が付いています。

AD7147Aは、周囲環境の変化を補償するキャリブレーション・ロジックを内蔵しています。キャリブレーション・シーケンスは、センサーに触れていないかぎり、連続間隔で自動的に実行されます。したがって、環境変化に起因する外付けセンサーの偽接触や接触の見落としは発生しません。

AD7147Aは、SPI互換シリアル・インターフェースを、AD7147A-1はI2C®互換シリアル・インターフェースを、それぞれ内蔵しています。両デバイスには、割込み出力とGPIOが備わっています。VCCと無関係に、シリアル・インターフェースの電圧レベルを設定するVDRIVEピンがあります。

AD7147Aは、25ボール2.3mm×2.1mmのWLCSPパッケージを採用し、2.6V~3.6Vの電源で動作します。低消費電力モードでの動作電流は、13 個のセンサーに対して28.96µA(typ)です。

アプリケーション

  • 携帯電話
  • パーソナル・ミュジック・プレイヤーおよびマルチメディア・プレイヤー
  • スマート・ハンドヘルド・デバイス
  • テレビ、A/V機器、リモート制御
  • ゲーム・コンソール
  • デジタル静止画カメラ

特長と利点

  • プログラマブルな容量デジタル・コンバータ(CDC)
  • 自動校正ロジックを内蔵環境変化に対する自動補正機能
    スレショールド・レベルと感度レベルの自動適応機能
  • レジスタ・マップはAD714xと互換
  • キャリブレーション・データを保存するRAMを内蔵
  • SPI互換(シリアル・ペリフェラル・インターフェース互換)のシリアル・インターフェース(AD7147A)
  • I2C互換シリアル・インターフェース(AD7147A-1)
  • シリアル・インターフェース用の別VDRIVE電源
  • 25ボール(2.3mm×2.1mm)WLCSPパッケージ
  • タッチから応答までの遅延は最短

AD7147A機能ブロック図

関連情報

タッチコントロールのデモもご覧ください。
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
AD7147A: CapTouch Programmable Controller for Single-Electrode Capacitance Sensors Data Sheet (Rev B, 12/2009) (pdf, 1352 kB)  データシート PDF
AN-929: CapTouch®アプリケーション用にAD714Xを調整  (pdf, 962 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-929: Tuning the AD714x for CapTouch® Applications  (pdf, 618 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-925: AD7147 CapTouch ® コントローラ用センサー  (pdf, 765 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-925: Sensors for the AD7147 and AD7148 CapTouch® Controllers  (pdf, 189 kB) アプリケーション・ノート PDF
Webcast: Design And Develop Innovative And Robust Touch Sensor Interfaces Using Capacitive-To-Digital Converters
This Webcast will focus on the design and development of CDC-based touch sensors and their application, cite CDC product examples such as the AD7142, and explore development tools provided by ADI.
Webcasts WEBCAST
ヘルスケアIC ソリューション・ブリテン
ヘルスケア IC ソリューション・ブリテン, Volume 11, Issue 2
ソリューション・ブリテン HTML
2008 Medical Solution Profile  (pdf, 126 kB)
High Performance ICs for Medical Imaging, Patient Monitoring, and Instrumentation
その他 PDF
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
未使用ロジック入力は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Is an air gap between sensor PCB and covering material allowed? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
When should I use AC shield? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
2-layer or 4-layer PCB? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Is there a keep out area required around the sensor? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What is the maximum distance between sensor traces and AD7147? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
How many sensors can I implement using one AD7147 device? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Can all sensors connected to the AD7147 be active at the same time? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What happens when a finger is placed across two sensor buttons? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What happens when users with different finger sizes contact the sensor? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Will the AD714x sensors work with a glove? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Can conductive material be placed directly on top of the sensors? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Can the AD714x work under wet/humid conditions? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
How far away from the sensor can proximity be detected? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Is there a power-up configuration? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Is auto calibration possible? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What is the IC temperature range? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What is the AD714x operating voltage range? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Does the AD714x have an interrupt? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Should I be concerned about ESD? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Is there software required for buttons? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Does Analog Devices provide the open source C-Code for sliders and scroll wheels? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What is the code space for a Slider? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What is the code space for a Scroll Wheel? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Is an air gap between sensor PCB and covering material allowed? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Which iCoupler product is best for my application? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What are Capacitive Sensors and how are they used? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD714X Input CapTouch® Programmable Controller Linux Driver デバイスドライバ HTML
CapTouch Software License Agreement  (pdf, 15 kB)
Dowloading and opening the software implies acceptance of the Analog Devices software license agreement
ソフトウェア・モジュール PDF

評価用キット / シンボル & フットプリント

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD7147A モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD7147A-1ACBZ-RL 製品状況: 製造中 25 Ball WLCSP (2.25X2.05) 25 工業用 Reel, 10000 - $ 1.28 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD7147A-1ACBZ500R7 製品状況: お問い合わせ 25 Ball WLCSP (2.25X2.05) 25 工業用 Reel, 500 - $ 1.28 Y  成分表 PCN 購入
AD7147AACBZ-500RL7 製品状況: 製造中 25 Ball WLCSP (2.25X2.05) 25 工業用 Reel, 500 - $ 1.25 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD7147AACBZ-RL 製品状況: 製造中 25 Ball WLCSP (2.25X2.05) 25 工業用 Reel, 10000 - $ 1.25 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる