シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD677:  16ビット、A/Dコンバータ、100kSPS、サンプリング回路内蔵、シリアル

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD677は、スイッチト・キャパシタ / 電荷再分配式アーキテクチャの採用によって100kSPSの変換レート(トータル変換時間10μs)を実現する、多目的対応の16ビット・シリアル出力A/Dコンバータです。オンチップのオートキャリブレーションを通じて内部の非直線性をデジタル補正することにより、全体性能を最適化しています。

AD677の回路は、アナログ・デバイセズのDSP CMOSプロセスで製造されるデジタル制御チップと、BiMOS IIプロセスで製造されるアナログADCチップの2つのモノリシック・チップに分割され、両方のチップが1個のパッケージに内蔵されています。

AD677では、信号処理アプリケーションで重要なS/(N+D)比、THD、IMDなどのAC(または「ダイナミック」)パラメータを仕様規定しています。さらに、計測アプリケーションで重要になるDCパラメータも仕様規定しています。

AD677は+5Vおよび±12V電源で動作し、変換動作中の10V電圧リファレンス使用時における消費電力は450mW(typ)です(5V電圧リファレンス使用時には360mW)。デジタル・クロストークを低減するために、デジタル電源(VDD)とアナログ電源(VCC、VEE)を分離しています。信号源のグラウンド電位をリモート・センシングするために、アナログ・グラウンド・センスを備えています。離れた場所に実装されているA/Dコンバータに信号を搬送する場合に、この機能が役立ちます。アナログ・グラウンドとデジタル・グラウンドも分離しています。

AD677には、16ピンの狭体型プラスチックDIP、16ピンの狭体型サイドブレーズ・セラミック・パッケージ、または28ピンSOICがあります。パラレル出力バージョンのAD676には、28ピンのセラミックまたはプラスチックDIPがあります。各モデルは0~+70℃の商用温度範囲、または-40~+85℃の工業用温度範囲で動作します。

特長と利点

  • 自動キャリブレーション機能
  • サンプル&ホールド回路内蔵
  • シリアル出力
  • 16ビットのノー・ミッシング・コード保証
  • 積分非直線性:±1LSB
  • THD:-99dB
  • S/(N+D):92dB
  • フルパワー帯域:1MHz

AD677 機能ブロック図

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD677: 16-Bit Serial 100 kSPS Sampling ADC Data Sheet  (Rev A, 04/1993) (pdf, 427 kB)  データシート PDF
AD677: Military Data Sheet (Rev A, 11/2001) (pdf)  データシート PDF
AN-1041: iSensor® IMUクイック・スタート・ガイドおよびバイアス最適化のヒント  (pdf, 367 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-756: サンプル化システムに及ぼすクロック位相ノイズとジッタの影響  (pdf, 359 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-347: シールディングとガーディング  (pdf, 688 kB)
干渉型ノイズの除去方法、合理的な方法:何をすべきか、なぜそうするのか
アプリケーション・ノート PDF
AN-347: Shielding and Guarding  (pdf, 688 kB)
How to Exclude Interference-Type Noise. What to do and Why to do it-A Rational Approach
アプリケーション・ノート PDF
AN-101: Cross Plot Generator Allows Quick A/D Converter Evaluation  (pdf, 280 kB) アプリケーション・ノート PDF
ADI Warns Against Misuse of COTS Integrated Circuits  (pdf, 13 kB)
(Revised 1/03)
Invites Customer Participation in Creative Mil/Aero System Solutions
参考文献 PDF
MS-2210: 高速ADCの電源回路設計で考慮すべきこと  (pdf, 327 kB) 技術関連記事 PDF
Ask the Applications Engineer-27: What problems am I most likely to run into when instrumenting an industrial system?
(Analog Dialogue, Vol. 33, No. 2, February, 1999)
技術情報誌 Analog Dialogue HTML
Space Qualified Parts List  (pdf, 93 kB)
This document lists 67 (240+) space level products that are available from Analog Devices. Many of the products listed are state-of-the-art data conversion and signal processing products that were previously only available as commercial or military Class B products. Through our Space Products Group and MIL-PRF-38535 certified Level V (Class S) facility, we are pleased to offer these products to the space marketplace.
航空宇宙関連情報 PDF
High Speed, High Accuracy 14-Bit, 16-Bit, and 18-Bit PulSAR ADCs  (pdf, 3826 kB)
A PulSAR Family Brochure (6/2006)
メディア掲載一覧 PDF
高性能で低消費電力の設計をお望みなら、ADIのコンバータをお試しください。Make a Difference – その差が、アナログ・デバイセズ メディア掲載一覧 HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
未使用ロジック入力は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
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
AD677 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
5962-9559201MEA 製品状況: 製造中 S/B OR B/B CERAMIC DIP 16 軍用 Tube, 23 $ 164.02 $ 126.75 N  成分表 PCN 購入
AD677AD 製品状況: 製造中 S/B OR B/B CERAMIC DIP 16 工業用 Tube, 23 $ 59.14 $ 45.75 N  成分表 PCN 購入
AD677BD 製品状況: 製造中 S/B OR B/B CERAMIC DIP 16 工業用 Tube, 23 $ 70.46 $ 53.76 N  成分表 PCN 購入
AD677JD 製品状況: 製造中 S/B OR B/B CERAMIC DIP 16 商用 Tube, 23 $ 50.20 $ 38.42 N  成分表 PCN 購入
AD677JN 製品状況: 製造中 16 ld PDIP 16 商用 Tube, 25 $ 41.01 $ 31.73 N  成分表 PCN 購入
AD677JNZ 製品状況: 製造中 16 ld PDIP 16 商用 Tube, 25 $ 35.51 $ 27.47 Y  成分表 PCN 購入
AD677JR 製品状況: 製造中 28 ld SOIC - Wide 28 商用 Tube, 27 $ 37.94 $ 29.34 N  成分表 PCN 購入
AD677JR-REEL 製品状況: 製造中 28 ld SOIC - Wide 28 商用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 29.34 N  成分表 PCN 購入
AD677JRZ 製品状況: 製造中 28 ld SOIC - Wide 28 商用 Tube, 27 $ 32.84 $ 25.40 Y  成分表 PCN 購入
AD677JRZ-REEL 製品状況: 製造中 28 ld SOIC - Wide 28 商用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 25.40 Y  成分表 PCN 購入
AD677KD 製品状況: 製造中 S/B OR B/B CERAMIC DIP 16 商用 Tube, 23 $ 56.62 $ 43.46 N  成分表 PCN 購入
AD677KN 製品状況: 製造中 16 ld PDIP 16 商用 Tube, 25 $ 48.26 $ 37.30 N  成分表 PCN 購入
AD677KNZ 製品状況: 製造中 16 ld PDIP 16 商用 Tube, 25 $ 41.78 $ 32.29 Y  成分表 PCN 購入
AD677KR 製品状況: 製造中 28 ld SOIC - Wide 28 商用 Tube, 27 $ 44.61 $ 34.48 N  成分表 PCN 購入
AD677KRZ 製品状況: 製造中 28 ld SOIC - Wide 28 商用 Tube, 27 $ 38.63 $ 29.85 Y  成分表 PCN 購入
AD677KRZ-REEL 製品状況: 製造中 28 ld SOIC - Wide 28 商用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 29.85 Y  成分表 PCN 購入
AD677TD/883B 製品状況: 製造中 S/B OR B/B CERAMIC DIP 16 軍用 Tube, 23 $ 168.95 $ 130.55 N  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる