シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD676:  100kSPSサンプリングの16ビット・パラレルADC

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD676は汎用16ビット・パラレル出力A/Dコンバータであり、スイッチド・キャパシタ / 電荷再配分型アーキテクチャを採用して100kSPSの変換レート(総合変換時間10µs)を実現しています。全体性能は、内蔵の自動キャリブレーション機能を使い内部非直線性をデジタル的に補正することにより最適化されています。

AD676回路は、アナログ・デバイセズのDSP CMOSプロセスにより製造されたデジタル制御チップとBiMOS IIプロセスにより製造されたアナログADCチップの2つのモノリシック・チップから構成されています。両チップをシングル・パッケージに内蔵しています。

AD676では、S/(N+D)比や信号処理アプリケーションで重要なTHDとIMDのようなAC(すなわち「ダイナミック」)パラメータを仕様で規定しています。さらに、計測アプリケーションで重要なDCパラメータも規定しています。

AD676は+5 V電源と±12 V電源で動作し、変換時の消費電力は360mW(typ) です。デジタル電源(VDD)は、デジタル・クロストークを小さくするためアナログ電源(VCC、VEE)から分離されています。アナログ入力に対してアナログ・グラウンド検出機能を備えています。また、アナログ・グラウンドとデジタル・グラウンドも分離されています。

AD676は28ピン・プラスチックDIPまたは28ピン・サイドブレーズ・セラミック・パッケージを採用しています。シリアル出力バージョンのAD677は、16ピン300ミル・ワイドセラミックまたはプラスチック・パッケージを採用しています。

特長と利点

  • 自動キャリブレーション
  • サンプル・ホールド機能を内蔵
  • パラレル出力フォーマット
  • 16ビット・ノーミス・コード
  • ±1LSB INL
  • -97dB THD
  • 90dB S/(N+D)
  • 1MHzフル・パワー帯域幅

AD676 機能ブロック図

AD676 機能ブロック図
AD676 機能ブロック図

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD676: 16-Bit Parallel 100 kSPS Sampling ADC Data Sheet  (Rev A, 07/1992) (pdf, 388 kB)  データシート PDF
AD676: Military Data Sheet  (Rev MIL, 07/1994) (pdf)  データシート PDF
MS-2210: 高速ADCの電源回路設計で考慮すべきこと  (pdf, 327 kB) 技術関連記事 PDF
Ask the Applications Engineer-27: What problems am I most likely to run into when instrumenting an industrial system?
(Analog Dialogue, Vol. 33, No. 2, February, 1999)
技術情報誌 Analog Dialogue HTML
High Speed, High Accuracy 14-Bit, 16-Bit, and 18-Bit PulSAR ADCs  (pdf, 3826 kB)
A PulSAR Family Brochure (6/2006)
メディア掲載一覧 PDF
高性能で低消費電力の設計をお望みなら、ADIのコンバータをお試しください。Make a Difference – その差が、アナログ・デバイセズ メディア掲載一覧 HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
未使用ロジック入力は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD676 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
5962-9474301MXA 製品状況: 製造中 S/B OR B/B CERAMIC DIP 28 商用 Tube, 13 $ 175.51 $ 135.59 N  成分表 PCN 購入
AD676AD 製品状況: 製造中 S/B OR B/B CERAMIC DIP 28 工業用 Tube, 13 $ 61.28 $ 47.34 N  成分表 PCN 購入
AD676BD 製品状況: 製造中 S/B OR B/B CERAMIC DIP 28 工業用 Tube, 13 $ 75.48 $ 58.34 N  成分表 PCN 購入
AD676JD 製品状況: 製造中 S/B OR B/B CERAMIC DIP 28 商用 Tube, 13 $ 54.17 $ 42.04 N  成分表 PCN 購入
AD676JDZ 製品状況: 製造中 S/B OR B/B CERAMIC DIP 28 商用 Tube, 13 $ 51.59 $ 40.04 Y  成分表 PCN 購入
AD676JN 製品状況: 製造中 28 ld PDIP 28 商用 Tube, 13 $ 40.22 $ 36.56 N  成分表 PCN 購入
AD676JNZ 製品状況: 製造中 PLASTIC DIP 28 商用 Tube, 13 $ 38.30 $ 34.82 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD676KD 製品状況: 製造中 S/B OR B/B CERAMIC DIP 28 商用 Tube, 13 $ 60.40 $ 46.90 N  成分表 PCN 購入
AD676KDZ 製品状況: 製造中 S/B OR B/B CERAMIC DIP 28 商用 Tube, 13 $ 60.40 $ 46.90 Y  成分表 PCN 購入
AD676KN 製品状況: 製造中 28 ld PDIP 28 商用 Tube, 13 $ 47.10 $ 42.81 N  成分表 PCN 購入
AD676KNZ 製品状況: 製造中 PLASTIC DIP 28 商用 Tube, 13 $ 44.86 $ 40.77 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる