AD1555: 24ビットA/Dコンバータ、ΣΔ、PGA内蔵、121dB(typ)S/N比 |
AD1555は低周波数、高ダイナミック・レンジの計測アプリケーション向けに開発された、プログラマブル・ゲイン・アンプ(PGA)内蔵の全機能内蔵型ΣΔモジュレータです。入力電圧に比例する密度をもったビット・ストリームを出力します。AD1556デジタル・フィルタ/デシメータと併用すると、1kHz以上の帯域幅で業界最高性能のA/Dコンバータ(ADC)を実現します。
連続時間アナログ・モジュレータ入力アーキテクチャの採用により、アンチエイリアシング・フィルタを外付けする必要はありません。プログラマブル・ゲインのフロントエンドによりシステム設計が簡略化され、ダイナミック・レンジの拡張、システム・ボードのスペース低減が実現しました。低動作電力およびスタンバイ・モードを備えているため、AD1555はリモートのバッテリ駆動データ・アクイジション・システム用に最適です。
| Part# | Bits | Throughput Rate | # of Inputs | Operating Pwr Diss |
|---|---|---|---|---|
| AD9874 | 24 | 541.5KSPS | 1 | 79.5mW |
| AD7766 | 24 | 128KSPS | 1 | 18mW |
| AD7767 | 24 | 128KSPS | 1 | 18mW |
| AD7357 | 14 | 4.25MSPS | 2 | 36mW |
| AD7367-5 | 14 | 500KSPS | 2 | 54.5mW |
| AD9251-20 | 14 | 20MSPS | 2 | 86.5mW |
| AD7366-5 | 12 | 500KSPS | 2 | 54.5mW |
| AD7321 | 13 | 500KSPS | 2 | 17mW |
| AD7922 | 12 | 1MSPS | 2 | 15mW |
| AD7322 | 13 | 1MSPS | 2 | 30mW |
| AD7352 | 12 | 3MSPS | 2 | 45mW |
| モデル | 製品状況 | パッケージ | ピン数 | 動作 温度範囲 |
価格* (100-499) |
価格* (1000 pcs.) |
Production** Availability |
RoHS互換 | PCN | サンプル・カート | 購入カート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD1555AP | 製造中 | 28 ld PLCC | 28 | 工業用 | $95.34 | $86.17 | 11/13/2009 | N 成分表 | PCN | お問い合わせ | お問い合わせ |
| AD1555APRL | 製造中 | 28 ld PLCC | 28 | 工業用 | - | $86.17 | - | N 成分表 | PCN | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD1555APZ | 製造中 | 28 ld PLCC | 28 | 工業用 | $82.54 | $74.61 | 11/13/2009 | Y 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD1555APZRL | 製造中 | 28 ld PLCC | 28 | 工業用 | $82.54 | $74.61 | - | Y 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD1555BP | 製造中 | 28 ld PLCC | 28 | 工業用 | $124.19 | $112.28 | 11/13/2009 | N 成分表 | PCN | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD1555BPZ | 製造中 | 28 ld PLCC | 28 | 工業用 | $107.53 | $97.20 | 11/13/2009 | Y 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD1555BPZRL | 製造中 | 28 ld PLCC | 28 | 工業用 | $107.53 | $97.20 | - | Y 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
*価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。
**製品購入よりもサンプル注文の方が早く届く場合があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。