AD9066:  6ビットA/Dコンバータ、60MSPS、デュアル、モノリシック

D9066は、低価格の同相および直交(I&Q)復調器用として性能が最適化されたデュアル6ビットADCです。主なアプリケーションには、広帯域の4位相偏移(QPSK)変調を使用するデジタル・ダイレクト衛星放送アプリケーションがあります。これらのレシーバでは、復帰信号をI&Qのベクトル成分に分離し、そのデジタル変換を実行します。

システムのトータル・コストと消費電力を低く抑えるため ...続きを見る

AD9066:  6ビットA/Dコンバータ、60MSPS、デュアル、モノリシック

製品概要

D9066は、低価格の同相および直交(I&Q)復調器用として性能が最適化されたデュアル6ビットADCです。主なアプリケーションには、広帯域の4位相偏移(QPSK)変調を使用するデジタル・ダイレクト衛星放送アプリケーションがあります。これらのレシーバでは、復帰信号をI&Qのベクトル成分に分離し、そのデジタル変換を実行します。

システムのトータル・コストと消費電力を低く抑えるために電圧リファレンスを内蔵しており、+5Vの単電源で動作します。デジタル出力はCMOS互換であり、60MSPSの変換レートに対応する定格性能を備えています。デジタル入力(ENCODE)には、TTL互換(1.4V)スレッショールドが設定されたCMOS入力段を利用しています。

パッケージは28ピンSOICで、2つの温度グレードがあります。AD9066JRは0~+70℃の商用温度範囲、AD9066ARは-40~+85℃の工業用温度範囲の動作に対して仕様が規定されています。

電圧リファレンスを内蔵しているので、AC結合の信号源からの駆動時に、低いオフセットでアナログ入力がミッドスケールにバイアスされます。DC結合アプリケーションでは、ミッドスケール電圧リファレンスを使用して外付けバイアシング・アンプを制御し、温度または電源の変動によって発生するオフセットを最小限に抑えることが可能です。

特長

  • シングルチップ上にマッチングしたデュアルADCを搭載
  • CMOS互換I/O
  • 低消費電力:400mW
  • 単一+5V電源動作
  • 電圧リファレンス内蔵
  • ACカプリング入力に対して内部バイアッシング
  • 28ピンSOICとSSOPパッケージ

Diagrams

AD9066 Diagram
Functional Block Diagram for AD9066

仕様

Resolution (Bits) 6bit
T-Put Rate 60MSPS
# Chan 2
Supply V Single(+5)
Pwr Diss (max) 400mW
Interface Par
Ain Range 0.5 V p-p
SNR (dB) 36dB
Pkg Type SOIC,SOP

その他の製品を探す

AD7657-1 - 250 kSPS, 6-Channel, Simultaneous Sampling, Bipolar 14-Bit ADC

AD7264 - True Differential, Dual, 1 MSPS, 14-Bit/12-Bit, 2-Channel SAR ADC With PGA

AD7262 - 1 MSPS, 12-Bit, Simultaneous Sampling SAR ADC with PGA and Four Comparators

AD7656-1 - 250 kSPS, 6-Channel, Simultaneous Sampling, Bipolar 16-Bit ADC

新製品情報のRSSフィードを取得 続きを見る
Part# Res Throughput Rate # of Inputs Operating Pwr Diss
AD9066 6 60MSPS 2 400mW
AD9288-100 8 100MSPS 2 189mW
AD9216-105 10 105MSPS 2 330mW
AD9216-65 10 65MSPS 2 240mW
AD9057-80 8 80MSPS 1 281mW
AD9283-100 8 100MSPS 1 120mW
AD9215-65 10 65MSPS 1 114mW
AD9211-200 10 200MSPS 1 356mW
AD9051 10 60MSPS 1 315mW
AD9601-200 10 200MSPS 1 344mW
AD9214-105 10 105MSPS 1 325mW
価格、パッケージ&製品状況

Help

モデル名
モデル名はある製品の特定のバージョンを表し、購入やサンプルの入手が可能です。

製品状況
製品状況は製品サイクルにおける現在の状況を示し、以下の4つの段階があります。
  • 発売前:このモデルはまだ全面的な製造には至っていませんが、サンプルは入手できます。
  • 製造:現在、このモデルは製造しておりますので、製品の購入とサンプルの入手が可能です。
  • 最終販売:このモデルは製造中止が予定されておりますが、まだしばらくの間は販売しております。
  • 製造中止製品:この製品はすでに製造中止となっており、販売しておりません。
パッケージ情報
本製品のパッケージ(DIP、SOIC、BGAなど)。評価用ボードはモデルの性能を示すために設計されたボードで、デバイスはこのボード上に収納されています。

パッケージの詳細図および化学組成については、パッケージのサイトをご覧ください

ピン数
ピン数はデバイス上のピンやボール、パッドの数です。ピン配置図および機能についてはデータシートをご覧ください。

動作温度範囲
アナログ・デバイセズの製品モデルは、許容できる動作温度範囲が以下のように規定されています。
モデル名によりそれぞれ動作温度範囲が異なる場合がありますので、詳細についてはデータシートでご確認ください。
  • 商用温度範囲:0~70℃
  • 軍用温度範囲:-55~+125℃
  • 拡張工業用温度範囲(1):-40~+85℃
    拡張工業用温度範囲(2):-40~+105℃
    拡張工業用温度範囲(3):-40~+125℃
価格
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

出荷可能日
この日付は、アナログ・デバイセズが注文品を出庫できると想定している日です。ほとんどの製品はこの日付から48時間以内に出荷されます。注文がなされると、アナログ・デバイセズでは納期を確認するための「Acknowledgement:注文確認」のEメールを送信します。注文時には、到着予定日が表示されます。在庫のない製品については注文を受け付け、後日、製品が入荷された時点で発送いたします。また、ご注文された製品について、倉庫の所在地にご注意ください。弊社の倉庫は米国、欧州、東南アジアにありますので、場所によっては輸送時間が異なります。

RoHS準拠
環境問題に対応した鉛フリー版も提供しております。詳細については、 鉛フリー情報をご覧ください.

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

販売代理店リストを見る