シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD7873:  タッチ・スクリーン・デジタイザ

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD7873は、同期シリアル・インターフェースとタッチ・スクリーン駆動用の低いON抵抗を持つスイッチを内蔵する12ビット逐次比較型ADCです。AD7873は2.2V~5.25Vの単電源で動作し、125kSPSのスループット・レートを持っています。

AD7873は、バッテリ直接計測、温度計測、タッチ圧力計測の機能を持っています。また、AD7873は2.5Vのリファレンスを内蔵しており、補助入力、バッテリ・モニタおよび温度計測モードで使用することができます。内部リファレンスは、使用しない場合、シャットダウンして消費電力を節約することができます。1V~VCC間の外付けリファレンスを入力することもでき、この場合アナログ入力範囲は0V~VREFとなります。このデバイスには、消費電流を1μA未満に減少させるシャットダウン・モードがあります。

AD7873にはスイッチ群が内蔵されています。このデバイスは、低消費電力かつ高速動作であるため、抵抗タッチ・スクリーンを持つバッテリ駆動システムにとって最適です。この製品は、16ピンの0.15インチ・クォーター・サイズ・スモール・アウトライン(QSOP)パッケージ、16ピン薄型シュリンク・スモール・アウトライン(TSSOP)パッケージおよび16ピン・リード・フレーム・チップスケールパッケージ(LFCSP)を採用しています。

製品のハイライト

  1. 内蔵スイッチの抵抗に起因する誤差をなくす、比例変換モードの使用が可能
  2. 内蔵温度センサー:-40℃~+85℃
  3. バッテリ・モニタ入力
  4. タッチ圧力計測機能
  5. 低消費電力:リファレンスOFFで最大1.37mW、またはリファレンスONで、125kSPS、VCC=3.6Vのとき2.41mW(typ)
  6. パッケージ・オプションに40ピンLFCSPパッケージ(4mm×4mm)を含む
  7. アナログ入力範囲:0V~VREF
  8. 汎用性の富んだシリアルI/Oポートを採用

アプリケーション

  • パーソナル・デジタル・アシスタント
  • スマート・ハンドヘルド機器
  • タッチ・スクリーン・モニタ
  • POS端末
  • ページャー(ポケット・ベル)

特長と利点

  • 4線式のタッチスクリーン・インターフェース
  • オンチップ温度センサー(-40~+85℃)
  • オンチップ2.5Vリファレンス
  • ダイレクト・バッテリ測定(0~6V)
  • タッチ圧力測定
  • 125kSPSのスループット
  • 単電源動作:2.2~5.25V
  • レシオメトリックな変換動作
  • 高速シリアル・インターフェース
  • プログラマブルな分解能:8ビットまたは12ビット
  • 1つの補助アナログ入力
  • シャットダウン・モード:1µA(max)
  • 16ピンQSOP、TSSOPおよびLFCSPパッケージ

AD7873 機能ブロック図

Of Note ...

Also see the AD7843, which is a sister part to the AD7873.

ニュースレターのご紹介

アナログ・デバイセズのニュースレター
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
ニュースレター申し込み

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD7873: タッチ・スクリーン・デジタイザ (Rev 0, 02/2001) (pdf, 201 kB)  データシート PDF
AD7873: Touch Screen Digitizer Data Sheet (Rev F, 02/2013) (pdf, 579 kB)  データシート PDF
AN-577: Layout and Grounding Recommendations for Touch Screen Digitizers  (pdf, 52 kB) アプリケーション・ノート PDF
UG-062: Evaluation Board for AD7843/AD7873 Resistive Touch Screen Controllers  (pdf, 334 kB) ユーザー・ガイド PDF
The PDA Challenge—Met by the AD7873 Resistive-Touch-Screen Controller ADC
(Analog Dialogue, Vol. 35, No. 4, August-September, 2001)
技術情報誌 Analog Dialogue HTML
MS-2210: 高速ADCの電源回路設計で考慮すべきこと  (pdf, 327 kB) 技術関連記事 PDF
ICs for Enhanced Handset User Experience メディア掲載一覧 HTML
Products for Wireless Handset Applications  (pdf, 1441 kB) メディア掲載一覧 PDF
Product Solutions for Handset Applications  (pdf, 349 kB) メディア掲載一覧 PDF
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
未使用ロジック入力は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD7873 Input Touch Screen Digitizer Linux Driver デバイスドライバ HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD7873 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD7873ACPZ 製品状況: 製造中 16 ld LFCSP (4x4x.85mm, 2.10mm exposed pad) 16 工業用 Tray, 490 $ 2.10 $ 1.95 Y  成分表 PCN 購入
AD7873ACPZ-REEL 製品状況: 製造中 16 ld LFCSP (4x4x.85mm, 2.10mm exposed pad) 16 工業用 Reel, 5000 $ 2.10 $ 1.95 Y  成分表 PCN 購入
AD7873ACPZ-REEL7 製品状況: 製造中 16 ld LFCSP (4x4x.85mm, 2.10mm exposed pad) 16 工業用 Reel, 1500 $ 2.10 $ 1.95 Y  成分表 PCN 購入
AD7873ARQZ 製品状況: 製造中 16 ld QSOP 16 工業用 Tube, 98 $ 2.10 $ 1.95 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD7873ARQZ-REEL 製品状況: 製造中 16 ld QSOP 16 工業用 Reel, 2500 $ 2.10 $ 1.95 Y  成分表 PCN 購入
AD7873ARQZ-REEL7 製品状況: 製造中 16 ld QSOP 16 工業用 Reel, 1000 $ 2.10 $ 1.95 Y  成分表 PCN 購入
AD7873ARUZ 製品状況: 製造中 16 ld TSSOP 16 工業用 Tube, 96 $ 2.10 $ 1.95 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD7873ARUZ-REEL 製品状況: 製造中 16 ld TSSOP 16 工業用 Reel, 2500 $ 2.10 $ 1.95 Y  成分表 PCN 購入
AD7873ARUZ-REEL7 製品状況: 製造中 16 ld TSSOP 16 工業用 Reel, 1000 $ 2.10 $ 1.95 Y  成分表 PCN 購入
AD7873BRQZ 製品状況: 製造中 16 ld QSOP 16 工業用 Tube, 98 $ 2.10 $ 1.95 Y  成分表 PCN 購入
AD7873BRQZ-REEL 製品状況: 製造中 16 ld QSOP 16 工業用 Reel, 2500 - $ 1.95 Y  成分表 PCN 購入
AD7873BRQZ-REEL7 製品状況: 製造中 16 ld QSOP 16 工業用 Reel, 1000 - $ 1.95 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる