AD7823:  8ビットA/Dコンバータ、4.5µs変換時間、8ピンµSOIC/DIPパッケージ、2.7~5.5V

AD7823は2.7~5.5Vの単電源で動作する高速、低消費電力の8ビットA/Dコンバータ(ADC)です。変換時間4.5µsの逐次比較型A/Dコンバータ、トラック&ホールド(擬似差動入力付き)、大部分のマイクロコントローラに接続できる高速シリアル・インターフェースから構成されています。-40~+125℃の拡張工業用温度範囲(3)で完全に仕様規定されています。

変換終了時に ...続きを見る

AD7823:  8ビットA/Dコンバータ、4.5µs変換時間、8ピンµSOIC/DIPパッケージ、2.7~5.5V

製品概要

AD7823は2.7~5.5Vの単電源で動作する高速、低消費電力の8ビットA/Dコンバータ(ADC)です。変換時間4.5µsの逐次比較型A/Dコンバータ、トラック&ホールド(擬似差動入力付き)、大部分のマイクロコントローラに接続できる高速シリアル・インターフェースから構成されています。-40~+125℃の拡張工業用温度範囲(3)で完全に仕様規定されています。

変換終了時にCONVST(変換開始)信号のステートをサンプリングする方法の採用により、AD7823を自動パワーダウン・モードで使用できます。AD7823は、このモードでの使用時、変換終了時点でパワーダウンを、次の変換開始時に「ウェークアップ」を自動的に実行します。このため、スループット・レートを低く設定すると、AD7823の消費電力を大幅に低減できます。変換と変換の間にパワーダウンを実行しない高速モードで、AD7823を動作させることも可能です。この高速動作モード時のAD7823の変換時間は4.5µsです。最大スループット・レートは、マイクロコントローラのシリアル・インターフェースの速度に応じて変化します。

AD7823には、小型サイズの8ピン、0.3インチ幅のプラスチック・デュアルインライン・パッケージ(ミニDIP)、8ピンのスモール・アウトラインIC(SOIC)、8ピンのµSOICパッケージがあります。

特長

  • 8ビットA/Dコンバータ(4μs変換時間)
  • 小型8ピンマイクロSOICパッケージ
  • 仕様規定温度範囲:-40~125℃
  • トラック&ホールド回路内蔵
  • 動作電源電圧範囲:2.7~5.5V
  • 仕様規定2.7~5.5V、5V±10%
  • マイクロコントローラ互換シリアル・インターフェース
  • 自動パワーダウンのオプション
  • 低消費動作:
    570μW@10kSPSスループット
    2.9mW@50kSPSスループット
  • アナログ入力範囲:0~VREF
  • リファレンス入力範囲:0~VDD
  • 10ビット版AD7810にアップグレード・リプレース可能

Diagrams

AD7823 Diagram
Functional Block Diagram for AD7823

仕様

Resolution (Bits) 8bit
T-Put Rate 200kSPS
# Chan 1
Supply V Single(+3),Single(+3.3),Single(+5)
Pwr Diss (max) 17.5mW
Interface Ser
Ain Range (Vref) p-p,Uni (Vref)
SNR (dB) 48dB
Pkg Type DIP,SOIC,SOP

その他の製品を探す

AD7356 - Differential Input, Dual, Simultaneous Sampling, 5 MSPS, 12-Bit, SAR ADC

AD9230-11 - 11-Bit, 200 MSPS, 1.8 V Analog-to-Digital Converter

AD7699 - 16-Bit, 8-Channel, 500 kSPS PulSAR ADC

AD7190 - 4.8 kHz Ultra-Low Noise 24-Bit Sigma-Delta ADC with PGA

新製品情報のRSSフィードを取得 続きを見る
Part# Res Throughput Rate # of Inputs Operating Pwr Diss
AD7823 8 200KSPS 1 17.5mW
AD7819 8 200KSPS 1 17.5mW
AD7468 8 200KSPS 1 570µW
AD7478 8 1MSPS 1 17.5mW
AD7478A 8 1.2MSPS 1 17.5mW
AD7813 10 400KSPS 1 17.5mW
AD7910 10 250KSPS 1 15mW