AD7819:  8ビットA/Dコンバータ、200kSPS、+2.7~+5.5V

AD7819は200kSPSの最大スループット・レートを備える高速、マイクロプロセッサ・コンパチブルの8ビットA/Dコンバータ(ADC)です。+2.7~+5.5Vの単電源で動作し、変換時間4.5µsの逐次比較型A/Dコンバータ(SAR ADC)、トラック/ホールド回路、オンチップのクロック発振器、8ビット幅のパラレル・インターフェースから構成されています。パラレル・インターフェースは、マイ ...続きを見る

AD7819:  8ビットA/Dコンバータ、200kSPS、+2.7~+5.5V

製品概要

AD7819は200kSPSの最大スループット・レートを備える高速、マイクロプロセッサ・コンパチブルの8ビットA/Dコンバータ(ADC)です。+2.7~+5.5Vの単電源で動作し、変換時間4.5µsの逐次比較型A/Dコンバータ(SAR ADC)、トラック/ホールド回路、オンチップのクロック発振器、8ビット幅のパラレル・インターフェースから構成されています。パラレル・インターフェースは、マイクロプロセッサおよびDSPと容易にインターフェースできるように設計されています。AD7819は、アドレス・デコーディング・ロジックのみを使用してマイクロプロセッサのアドレス・スペースに容易にマッピングできます。

AD7819は、パワーダウン・モードでの使用時、変換終了時点でパワーダウンを、次の変換開始時にパワーアップを自動的に実行します。このため、スループット・レートを低く設定すると、AD7819の消費電力を大幅に低減できます。変換と変換の間にパワーダウンを実行しない高速モードでAD7819を動作させることも可能です。この動作モード時に、AD7819は200kSPSのスループット・レートを提供します。

AD7819には、小型サイズの16ピン、0.3インチ幅のプラスチック・デュアルインライン・パッケージ(DIP)、16ピン、ナロー(0.15インチ幅)のスモール・アウトラインIC(SOIC)、16ピンのナロー、薄型シュリンク・スモール・アウトライン・パッケージ(TSSOP)があります。

特長

  • 8ビットA/Dコンバータ(4.5μs変換時間)
  • トラック・アンド・ホールド回路内蔵
  • 動作電源電圧範囲:2.7~5.5V
  • 8ビット・パラレル・インタフェース
    (8ビットで出力)
  • アナログ入力範囲:0~VREF
  • リファレンス入力範囲:1.2~VDD
  • 仕様規定:2.7~3.6V、5V±10%
  • 消費電力性能:
    ノーマル動作:
    10.5mW、VDD=3V
    自動パワーダウン時:
    57.75μW@1KSPS、VDD=3V

Diagrams

AD7819 Diagram
Functional Block Diagram for AD7819

仕様

Resolution (Bits) 8bit
T-Put Rate 200kSPS
# Chan 1
Supply V Single(+3),Single(+3.3),Single(+5)
Pwr Diss (max) 17.5mW
Interface Par
Ain Range Uni (Vref)
SNR (dB) 48dB
Pkg Type DIP,SOIC,SOP

その他の製品を探す

AD7190 - 4.8 kHz Ultra-Low Noise 24-Bit Sigma-Delta ADC with PGA

AD9230-11 - 11-Bit, 200 MSPS, 1.8 V Analog-to-Digital Converter

AD7699 - 16-Bit, 8-Channel, 500 kSPS PulSAR ADC

AD7356 - Differential Input, Dual, Simultaneous Sampling, 5 MSPS, 12-Bit, SAR ADC

新製品情報のRSSフィードを取得 続きを見る
Part# Res Throughput Rate # of Inputs Operating Pwr Diss
AD7823 8 200KSPS 1 17.5mW
AD7819 8 200KSPS 1 17.5mW
AD7468 8 200KSPS 1 570µW
AD7478 8 1MSPS 1 17.5mW
AD7478A 8 1.2MSPS 1 17.5mW
AD7813 10 400KSPS 1 17.5mW
AD7910 10 250KSPS 1 15mW
AD7810 10 350KSPS