AD7813
製造中8/10ビットA/Dコンバータ、400kSPS、+2.7~+5.5V
- 製品モデル
- 5
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$6.26
製品情報
|
|
AD7813は400kSPSの最大スループット・レートを備えた高速、マイクロプロセッサ・コンパチブルの8/10ビットA/Dコンバータ(ADC)です。+2.7~+5.5Vの単電源で動作し、変換時間2.3µsの逐次比較型A/Dコンバータ(SAR ADC)、トラック/ホールド回路、オンチップのクロック発振器、8ビット幅のパラレル・インターフェースから構成されています。パラレル・インターフェースは、マイクロプロセッサやDSPと容易にインターフェースできるように設計されています。8ビットの読み出し動作を2回実行し、10ビットの変換結果を読み出します。最初の読み出し動作でA/Dコンバータ変換結果のうち8MSBにアクセスし、2回目の読み出し動作で2LSBにアクセスします。AD7813は、アドレス・デコーディング・ロジックのみを使用してマイクロプロセッサのアドレス・スペースに容易にマッピングできます。
AD7813は、パワーダウン・モードでの使用時、変換終了時点でパワーダウンを、次の変換開始時にパワーアップを自動的に実行します。このため、スループット・レートを低く設定すると、AD7813の消費電力を大幅に低減できます。変換と変換の間にパワーダウンを実行しない高速モードで、AD7813を動作させることも可能です。この動作モード時に、AD7813は400kSPSのスループット・レートを提供します。
AD7813には、小型サイズの16ピン、0.3インチ幅のプラスチック・デュアルインライン・パッケージ(DIP)、16ピン、ナロー(0.15インチ幅)のスモール・アウトラインIC(SOIC)、16ピンの薄型シュリンク・スモール・アウトライン・パッケージ(TSSOP)があります。
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 1
技術記事 1
よく聞かれる質問 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD7813YNZ | 16-Lead PDIP | ||
| AD7813YRUZ | 16-Lead TSSOP | ||
| AD7813YRUZ-REEL7 | 16-Lead TSSOP | ||
| AD7813YRZ | 16-Lead SOIC | ||
| AD7813YRZ-REEL7 | 16-Lead SOIC |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
3 29, 2021 - 21_0033 Assembly Site Transfer for 14/16L 300_MIL PDIP to Cirtek |
||
| AD7813YNZ | ||
|
8 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
| AD7813YNZ | ||
|
2 11, 2011 - 10_0005 Halogen Free Material Change for TSSOP Products Assembled at Amkor |
||
| AD7813YRUZ | ||
| AD7813YRUZ-REEL7 | ||
|
3 25, 2021 - 21_0080 Amkor Philippines as an Alternate Site for SOICN |
||
| AD7813YRZ | ||
| AD7813YRZ-REEL7 | ||
|
10 5, 2010 - 10_0146 Halogen Free Material Change for 14/16L SOIC_N Products |
||
| AD7813YRZ | ||
| AD7813YRZ-REEL7 | ||
|
7 29, 2026 - 26_0046 Discontinuation of Parts Manufactured in TSMC Fab 2 and 5 in Hsinchu, Taiwan. |
||
| AD7813YNZ | ||
| AD7813YRUZ | ||
| AD7813YRUZ-REEL7 | ||
| AD7813YRZ | ||
| AD7813YRZ-REEL7 | ||
これは最新改訂バージョンのデータシートです。