シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD7273:  10ビットA/Dコンバータ、3MSPS、TSOTおよびMSOPパッケージ

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD7273は10ビット、高速、低消費電力の逐次比較型ADCです。2.35~3.6Vの電圧範囲の単電源で動作し、最大3MSPSのスループット・レートを実現します。AD7273は、30MHzを超える入力周波数を処理できる低ノイズ、広帯域幅のトラック/ホールド・アンプを内蔵しています。

CS入力とシリアル・クロックを使用して、変換プロセスとデータ・アクイジションを制御するため、マイクロプロセッサまたはDSPとのインターフェースが可能です。CS入力の立下がりエッジで入力信号をサンプリングし、これと同時に変換も開始します。変換レートは、SCLKによって決まります。このデバイスに関連するパイプライン遅延はありません。

最新の設計技術を採用したAD7273は、高速のスループット・レート時に非常に低い消費電力を達成します。

リファレンス電圧は外部から供給し、1.2VからVDDの電圧範囲が可能です。このため、ダイナミック入力レンジを可能な限り拡大できます。

アプリケーション

  • バッテリ駆動システム
    携帯情報端末
    医療用計測機器
    移動体通信
  • 計測および制御システム
  • データ・アクイジション・システム
  • 高速モデム
  • 光センサー

特長と利点

  • 高速スループット・レート:3MSPS
  • 2.35~3.6VのVDDについて仕様を規定
  • 低消費電力:13.5mW(3MSPS、3V電源時)
  • 広い入力帯域幅:70dBのS/N比(1MHzの入力周波数時)
  • フレキシブルなパワー/シリアル・クロック
    速度マネジメント
  • パイプライン遅延なし
  • SPI®/QSPI™/MICROWIRE™/DSPと
    互換の高速シリアル・インターフェース
  • パワーダウン・モード:最大1μAの消費電流
  • 8ピンTSOTパッケージ
  • 8ピンMSOPパッケージ
  • 12ビット・バージョン:AD7274

機能ブロック図

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD7273/AD7274:10/12ビットA/Dコンバータ、3MSPS、8ピンTSOT (Rev 0, 07/2006) (pdf, 1408 kB)  データシート PDF
AD7273/AD7274:3 MSPS, 10-/12-Bit ADCs in 8-Lead TSOT Data Sheet  (Rev 0, 03/2006) (pdf, 1306 kB)  データシート PDF
MS-2210: 高速ADCの電源回路設計で考慮すべきこと  (pdf, 327 kB) 技術関連記事 PDF
8~18ビット逐次比較型A/Dコンバータ  (pdf)
12ページで構成されるこのカタログは、最大3MSPSのサンプル・レートで、8~18ビットのさまざまな逐次比較型A/Dコンバータをご紹介しています。
製品カタログ PDF
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
未使用ロジック入力は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD7273 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD7273BRMZ 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Tube, 50 $ 4.46 $ 3.80 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD7273BRMZ-REEL 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Reel, 3000 $ 0.00 $ 3.80 Y  成分表 PCN 購入
AD7273BUJZ-500RL7 製品状況: 製造中 8 ld TSOT 8 工業用 Reel, 500 $ 4.46 $ 3.80 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD7273BUJZ-REEL7 製品状況: 製造中 8 ld TSOT 8 工業用 Reel, 3000 $ 0.00 $ 3.80 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる