プレス・リリース

Contact Linda Kincaid

広帯域GaN MMICアンプHMC8205を発表

~コンパクトな設計で高ゲイン、高出力、高効率を実現~

2017年06月06日 - 東京
  • HMC8205-PR-Image-RGB-300x300-Title-Webアナログ・デバイセズ社(NASDAQ:ADI)は本日、コンパクトな設計でクラス最高レベルの性能を実現する、広帯域窒化ガリウム(GaN)パワー・アンプHMC8205 GaN MMIC(Monolithic Microwave Integrated Circuit モノリシックマイクロ波集積回路)を発表しました。この高集積アンプは、300 MHz~6 GHzのスペクトラムに対応し、パルスや連続波(Continuous Wave)への対応が求められる無線インフラ、レーダー、移動無線機、汎用増幅試験装置などのシステム設計に役立ちます。また、比類のない高集積、ゲイン、効率、広帯域を小型フットプリントで実現できるため、外部回路が最小限で済み、部品点数や基板スペースを削減できます。

    主な特長
    • 高PSAT:46dBm
    • 高ゲイン:20dB
    • 高PAE:38%
    • 瞬時帯域幅:0.3~6GHz
    • 電源電圧:VDD 50V@1300mA

    最適なアプリケーション

    • 商業/軍事用レーダー
    • 無線インフラ
    • 試験/計測装置


    HMC8205 GaN MMIC
    アンプについて
    HMC8205は、全瞬時帯域幅で最大44%の電力付加効率(Power Added Efficiency)を実現して35Wを出力しつつ、単一のパッケージに、DCフィード/RFバイアス・チョーク、DC阻止コンデンサおよびドライバ段を組み合わせています。また、パルスと連続波の双方で動作する点は、他の類似製品に無い特長です。

    価格と提供時期
    下記表中の価格は米国での価格です。

    製品
    周波数
    範囲

    サンプル
    出荷

    量産
    出荷

    1,000個
    受注時
    の単価

    パッケ
    ージ

    関連
    部品

    HMC8205 0.3~
    6GHz
    出荷中
    出荷中
    469.00
    ドル
    リード
    ・フランジ
    ・マウント
    HMC637ALP5E
    HMC8410LP2FE
    HMC788ALP2E


  • アナログ・デバイセズについて
  • アナログ・デバイセズは1965年の創業以来、高性能アナログで世界をリードし、さまざまな技術的課題を解決してきました。
    世界にインパクトを与えるイノベーションを実現するために、私たちは最先端のセンシング、計測、パワーマネジメント、通信、信号処理技術でアナログとデジタルとの懸け橋となり、世界の動きをありのままに描き出します。
    想像を超える可能性を―アナログ・デバイセズ analog.com/jp


  • Editor's Contact Information
Stay Informed