この製品は、HDMI.org.のライセンス技術を使用しています。購入される顧客は、HDMI.org.に登録したHDMIアダプターである必要があります。

お近くの販売代理店またはサポート窓口のフォームからお問合せください。

ADV7850

新規設計に推奨

AV(オーディオ / ビデオ)フロントエンド、全機能内蔵

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 4ポートのHDMI® Xpressview™レシーバ
  • 170MHzビデオとグラフィックス・デジタイザ
  • 3DTVのサポート
  • オーディオ・リターン・チャンネル(ARC)
  • 拡張色域
  • 最大16VSIまでのサポート(THXメディア・ディレクタ™を含む)
  • HDMIポートの高速スイッチング(Xpressview™)
  • 暗号化を含む伝送全機能をサポート
  • トランシーバ構成での動作も可能
  • 最大1600×1200@60Hz(UXGA)までのRGBグラフィックスをデジタイジング
  • 最大1080p@60HzのSD、EDおよびHD-TVをサポート
  • NTSC / PAL / SECAMのカラー標準を完全サポート
  • アダプティブ・3D櫛形フィルタ・ビデオ・デコーダ
  • 24ビット、48kHzステレオCODEC
  • ステレオ出力付きの5CHステレオ・アナログ入力マルチプレクサ
  • HDMIおよびグラフィックス用の内部EDID・RAM
  • デュアルのSTDI機能がデュアル入力検出をサポート
  • その他の特長については、データシートをご参照ください。
ADV7850
AV(オーディオ / ビデオ)フロントエンド、全機能内蔵
ADV7850 Functional Block Diagram ADV7850 Pin Configuration
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース


ツールおよびシミュレーション


評価用キット

EVAL-ADV7850
ADV7850 Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品