ADDI7004
新規設計には非推奨HD画像信号プロセッサ、クワッド・チャンネル、Precision Timing™コア内蔵
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品情報
- CCDおよびCMOSイメージ・センサーをサポート
- 4つのAFEチャンネル
- アナログ/デジタルコア用電源電圧:1.8V
- 軽減範囲を備えたLVDS出力のシリアル・データ出力
- 差動アナログ入力
- 相関ダブル・サンプリング(CDS)またはSHA(CDSをバイバス):-3dB、0dB、+3dBと+6dBゲイン
- 6dB~42dBの10ビット可変ゲイン・アンプ(VGA)
- 14ビット、72MHz A/Dコンバータ(ADC)
- 可変レベル制御付き黒レベル・クランプ機能
- Precision Timing コア分解能:220ps@72 MHz
ADI7004は、高速画像アプリケーション向けの高集積クワッド・チャンネルのHD画像信号プロセッサです。各チャンネルは最大72MHzまでのピクセル・レートで仕様化されており、ADC変換含む完全なアナログ・フロントエンド(AFE)を内蔵しています。Precision Timing™ コアの使用により、相補ダブル・サンプラー(CDS)とサンプル・アンド・ホルド・アンプ(SHA)クロックの調整が72MHz動作に対して約220psの分解能で可能です。ADDI7004はまた、デュアル・チャンネルのデータ出力に対して、軽減範囲の低電圧差動シグナリング(LVDS)インターフェースを内蔵しています。
各アナログ・フロントエンドには、黒レベルへのクランプ機能、CDS/SHA、VGAおよび14ビット、72MHzのA/Dコンバータ(ADC)が含まれています。動作は、3線式シリアル・インターフェースを介してプログラムされます。
この製品は、省スペース、6×6mm、76ボールのBGAパッケージを採用し、動作温度範囲-25℃~+85℃にわたって仕様化されています。
アプリケーション
- デジタル・ビデオ・カメラ
- デジタル静止画カメラ(DSC)
- 医用画像処理
- 高速工業用カメラ
ドキュメント
データシート 1
秘密保持契約(NDA)をリクエスト
技術文書一式は、秘密保持契約(NDA)の締結後にご利用いただけます。
秘密保持契約(NDA)をリクエスト| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADDI7004BBBCZ | 76-Ball CSPBGA (6mm x 6mm x 1.4mm) | ||
| ADDI7004BBBCZRL | 76-Ball CSPBGA (6mm x 6mm x 1.4mm) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。