AD9524

新規設計には非推奨

クロック・ジェネレータ、6出力、デュアル・ループ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 出力周波数:1MHz以下~1GHz
  • スタートアップ周波数精度:±100ppm以下(VCXOリファレンス精度によって決定)
  • ゼロ遅延動作入力to出力のエッジ・タイミング:±150ps以下
  • 6出力:LVPECL、LVDS、HSTL及びLVCMOSに構成可能
  • 6個の専用出力デバイダ、ジッターレスで調整可能な遅延機能
  • 調整可能遅延:VCO出力デバイダの1/2周期ステップで63分解能
  • 出力間スキュー:±50ps以下
  • 偶数デバイダ設定によるデューティ・サイクル補正
  • パワーオン時に全ての出力を自動的に同期
  • 不揮発性EEPROMメモリに構成の設定を保存可能
  • 詳細はデータシートをご参照ください。

AD9524
クロック・ジェネレータ、6出力、デュアル・ループ
AD9524 Functional Block Diagram AD9524 Pin Configuration
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

ADIsimCLK設計および評価用ソフトウェア

ADIsimCLKはアナログ・デバイセズの超低ジッタのクロック分配器とクロック生成製品向けに開発された設計ツールです。ADIsimCLKを使用すれば、ワイヤレス・インフラストラクチャ、計測器、ネットワーキング、ブロードバンド、ATE(自動試験装置)あるいはクロック性能が予測可能であることが求められるあらゆる分野のアプリケーションで、設計を迅速に開発、評価、最適化できます。

ツールを開く

AD9524 IBIS Model 1


評価用キット

EVAL-AD9524

AD9524評価用ボード

機能と利点

  • USB接続とオンボードLDO電圧レギュレータを使用したシンプルな電源接続
  • 電力測定ではLDOは容易にバイパスできます。
  • ACカップリングされた差動SMAコネクタ
  • SMAコネクタ
    リファレンス入力用2個
    PLLステータス出力用2個
    リファレンス・テスト入力用1個
    VCXOインターフェース入力/出力用2個
  • シンプルなグラフィカル・ユーザー・インターフェースを備えたMicrosoft Windows®–ベースの評価用ソフトウェア
  • オンボードPLLループ・フィルタ
  • I/Oヘッダを介してデジタルI/O信号と診断信号に簡単にアクセス
  • 診断信号用のステータスLED
  • USBコンピュータ・インターフェース
  • ソフトウェア計算ツールは、ほぼあらゆる有理数の入力/出力周波数比のプログラミングが可能な柔軟性を提供

製品詳細

AD9523とAD9524は同じ動作をするように設計されています。


AD9523は、ロングターム・エボリューション(LTE)およびマルチキャリアGSM基地局設計のクロック条件をサポートするように定義されています。外部VCXOを使用してリファレンス・ジッタのクリーンアップを提供し、許容可能なデータ・コンバータS/N比性能を達成するために必要な厳しい位相ノイズ条件を満たします。 


入力レシーバー、発振器、ゼロ遅延レシーバーによってシングルエンド動作と差動動作の両方を実現します。30.72MHz~122.88MHzのリファレンス・クロックと、30.72MHz~122.88MHzのいずれかのVCXOに接続すると、デバイスは0.96MHz~983.04MHzの範囲から低ノイズの出力を生成します。

EVAL-AD9524
AD9524評価用ボード

最新のディスカッション

最近表示した製品