AD9512

新規設計に推奨

2つの1.6GHz入力、分周器、遅延調整機能、5つの出力を備えた1.2GHzクロック分配IC

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 2つの1.6GHz差動クロック入力
  • 5つのプログラマブル分周器、1~32の全ての整数に対応
  • 出力間の遅延粗調整による位相選択
  • 3つの独立した1.2GHz LVPECL出力
  • 追加出力ジッタ:225fs rms
  • 2つの独立した800MHz / 250MHz LVDS/CMOS出力
  • 追加出力ジッタ:275fs rms
  • 1つの出力を5ビットの遅延ワードで微調整可能
  • 4線式または3線式のシリアル・コントロール・ポート
  • 小型48ピンLFCSPパッケージ

AD9512-EPは、防衛および航空宇宙アプリケーション(AQEC規格)をサポートします

  • AD9512-EPのデータシート(pdf)をダウンロードできます。
  • ミリタリ温度範囲:−55°C~+85°C
  • 管理された製造ベースライン
  • 組み立て/テストは同一工場
  • 製造工場は一箇所に限定
  • 製品変更通知を強化
  • 品質データは要求に応じて入手可能
  • DSCC図面番号:V62/12656
AD9512
2つの1.6GHz入力、分周器、遅延調整機能、5つの出力を備えた1.2GHzクロック分配IC
AD9512-fbl 644365560AD9512-pc
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 3

アプリケーション・ノート 9

技術記事 6

評価用設計ファイル 3

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

ADIsimCLK設計および評価用ソフトウェア

ADIsimCLKはアナログ・デバイセズの超低ジッタのクロック分配器とクロック生成製品向けに開発された設計ツールです。ADIsimCLKを使用すれば、ワイヤレス・インフラストラクチャ、計測器、ネットワーキング、ブロードバンド、ATE(自動試験装置)あるいはクロック性能が予測可能であることが求められるあらゆる分野のアプリケーションで、設計を迅速に開発、評価、最適化できます。

ツールを開く

AD9512 IBIS Models 1


評価用キット

EVAL-AD9512

AD9512 Evaluation Board

製品詳細

The AD9512 evaluation board is a compact, easy-to-use platform for evaluating all features of the AD9512. The evaluation software provides a graphical user interface (GUI) for easy interface with the various on- chip functions of the AD9512. This allows for a thorough exploration and evaluation of the AD9512’s operation, performance, and capabilities. Note that the AD9512 evaluation board software should be installed before connecting the AD9512 evaluation board to the PC.

The AD9512 is a highly sophisticated, performance clock distribution part with numerous user programmable functions. To use the evaluation board properly, refer to the current data sheet for the AD9512.

EVAL-AD9512
AD9512 Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品