| AD800:
クロック/データ・リカバリIC、45/52Mbps
|
| AD8000:
オペアンプ、超高速1.5GHz、パワーダウン機能付
|
| AD8001:
オペアンプ、電流帰還型、800MHz、50mW
|
| AD8001S:
Aerospace 800 MHz, 50mW Current Feedback Amplifier
|
| AD8002:
Dual 600 MHz, 50 mW Current Feedback Amplifier
|
| AD8003:
オペアンプ、トリプル、1.5GHz
|
| AD8004:
Quad 3000 V/µs, 35mW Current Feedback Amplifier
|
| AD8005:
Ultralow Power, 170 MHz and Slew Rate of 280 V/µs
|
| AD80066:
Complete 16-Bit CCD/CIS Signal Processor
|
| AD8007:
オペアンプ、超低歪、高速
|
| AD8008:
超低歪みの高性能電流帰還型デュアルアンプ、低価格、低電流
|
| AD8009:
OPアンプ、1GHz、5,500V/μs、低歪み
|