AD7765

製造中

24ビットA/Dコンバータ、156kSPS、112dB、シグマ・デルタ(ΣΔ)型、バッファ内蔵、シリアル・インターフェース

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 高性能な24ビット Σ-Δ ADC
  • ダイナミック・レンジ:115dB(78.125kHzの出力データレート時)
  • ダイナミック・レンジ:112dB(156kHzの出力データレート時)
  • 完全にフィルタ処理された出力ワードレート:156kHz(max)
  • 低消費電力モード
  • フレキシブルなSPI
  • ピン設定可能なオーバーサンプリング・レート(128xと256x)
  • 完全差動変調器入力
  • 信号バッファリングのための差動アンプを内蔵
  • リファレンス・バッファ内蔵
  • フル帯域ローパスFIR(有限インパルス応答)フィルタ
  • オーバーレンジ・アラート・ピン
  • デジタル・ゲイン補正レジスタ
  • パワーダウン・モード
  • SYNCピンを介して複数デバイスを同期
  • デイジーチェーン接続

AD7765
24ビットA/Dコンバータ、156kSPS、112dB、シグマ・デルタ(ΣΔ)型、バッファ内蔵、シリアル・インターフェース
AD7765 Functional Block Diagram AD7765 Pin Configuration
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

評価用ソフトウェア 1

AD7764/AD7765 Evaluation Board Software


ツールおよびシミュレーション

ΣΔ ADCのチュートリアル

インタラクティブな図解で、理想的なシグマ・デルタA/Dコンバータの挙動を示します。

ツールを開く

評価用キット

EVAL-AD7765

AD7764/AD7765 Evaluation Kit

製品詳細

The EVAL-AD7764EDZ / EVAL-AD7765EDZ are fully featured evaluation kits for the AD7764 / AD7765. These boards operate in stand alone mode or in conjunction with the Converter Evaluation and Development board, EVAL-CED1Z . When operated with the Converter Evaluation and Development board, software is provided enabling the user to perform detailed analysis of the ADC's performance. This software includes the technical note describing the operation and set up of the evaluation boards in standalone operation or when operated with the Converter Evaluation and Development board.


Please note: This Evaluation software does not run on Windows 8 or Windows 10 (USB driver is non-compliant with OS >Windows 7).

EVAL-AD7765
AD7764/AD7765 Evaluation Kit

最新のディスカッション

最近表示した製品