针对电子测试和测量的RF和微波解决方案

概述


apm-rf-etm-banner-cn

RF和微波IC广泛用于电子测试和测量仪器,比如频谱分析仪、网络分析仪、信号发生器和通信测试仪。当无线通信在我们的生活中变得越来越普及,比如4G/5G和物联网,对于它们的测试基准的要求也在不断提高。在本文中,我们将讨论ADI 产品在频谱/信号分析仪和信号合成应用上的相关信号链。






ADI为您提供
  • RF功能模块以及集成式解决方案
  • 众多设计资源为开发提供了极大方便
  • 高性能和高可靠性产品和方案

下载


﹥ 想要了解ADI灵活全面的系统解决方案及主要产品简介,点击免费获取完整版PDF

免费下载完整解决方案

系统框图


apm-rf-etm-pic

相关产品

产品类型 1. ADCs 2. 时钟发生器 3. 复数调制器
型号
AD9122/AD9129 AD9520/AD9522/
AD9525/HMC1034/
HMC1035/HMC7044
ADL5386/HMC1097
产品类型 4. DGAs/VGAs 5. 宽带混频器 6. 合成器
型号
ADL5240/ADL5243/
HMC346A/HMC742A
HMC553A/HMC557A/
HMC1048A
HMC703/HMC704/
ADF4159/ADF41020
产品类型 7. 宽带放大器 8. 功率检波器 9. 宽带衰减器
型号
HMC311/HMC313/
ADL5541/ADL5542
HMC602/HMC611/
ADL5519/ADL5902
HMC653/HMC655/
HMC656

其他

解决方案通报和手册
技术文章/应用笔记
设计工具/论坛
    •  ADIsimPE由SIMetrix/SIMPLIS驱动: ADIsimPE由SIMetrix/SIMPLIS驱动,是针对模拟和混合信号电路设计和开发而优化的电路仿真套件
    •  Visual Analog™: 它是一个将一组功能强大的仿真和数据分析工具与一个用户友好的图形界面集成在一起的软件包,用于设计人员选择或评估高速ADC
    •  ADIsimRF: 它是一款简单易用的RF信号链计算工具。它能够计算级联增益、噪声系数、IP3、P1dB和功耗。级数最多可以达到20级
    •  ADIsimCLK: ADIsimCLK是一款非常成功的ADI时钟产品相位噪声和抖动预测工具
    •  ADIsimPLL: 它是一款全面且简单易用的PLL频率合成器设计和仿真工具
    •  论坛: EngineerZone

针对电子测试和测量的RF微波解决方案参考电路
    •  AD-FMCOMMS6-EBZ: 它是一款400 MHz至4.4 GHz接收器,采用AD9652双通道16位模数转换器、ADL5566高动态范围RF/IF双通道差分放大器和ADL5380正交解调器。它采用的是一种I和Q解调方法,可直接转换(亦称为零差或零中频)接收器架构
    •  AD-FMCOMMS5-EBZ: 它是一款用于高度集成式RF Agile Transceiver™ AD9361的FMC板,展示了如何设计平台并显示如何连接和同步(在RF端)适合SIMO/MISO/SU-MIMO/MU-MIMO应用的多个AD9361。对于许多宽带无线接入(BWA)系统,多输入—多输出(SIMO/MISO/SU-MIMO/MU-MIMO)工作和射频波束成形技术经验证可使吞吐速率和有效频谱利用率达到较大
    •  更多参考电路请访问: www.analog.com/cn/design-center/ reference-designs.html

如需更多针对电子测试和测量应用的ADI RF和微波解决方案,请访问:www.analog.com/cn/applications/markets/instrumentation-and-measurement.html

快速链接:
模拟对话    |    中文资料集锦    |    中文技术论坛    |    样片申请    |    在线购买    |    办事处及代理商
亚洲技术支持中心热线:4006-100-006
模拟与其他线性产品 : cic.china@analog.com
嵌入式处理与DSP产品 : processor.china@analog.com