概览

优势和特点



产品详情

EVAL-AD7903SDZ评估板设计用于演示低功耗产品AD7903的性能,以利于了解各种系统应用的接口。AD7903是一款双通道,差分16位,1MSPSPulSAR® ADC。AD7903数据手册中提供了AD7903的完整说明,在使用该评估板时应参考。

该评估板非常适合与ADI公司的系统演示平台(SDP)板 EVAL-SDP-CB1Z一起使用。评估板通过一个120引脚连接器与SDP板接口。采用SMA连接器的J6,J7,J10,J15来连接低噪声模拟信号源。

用户PC软件可执行文件通过USB连接的SDP板EVAL-SDP-CB1Z来控制评估板。

板上器件包含:

ADR435:高精度,缓冲带隙5.0V基准电压

AD8031:基准电压缓冲器

ADA4841-1:带运算放大器的信号调理电路

ADP7104 和 ADP2301:获得板上所需电压电平的稳压器