概览
优势和特点
- ADSP-21489:176引脚LQFP封装,25 MHz CLKIN振荡器
- 闪存:4M,8位Numonyx
- SDRAM存储器:16Mb x16位,美光MT48LC16M16A2P-6A
- Asynch SRAM:1M x16位,ISSI IS61WV102416BLL-10TLI
- SPI存储器:16Mb
- 模拟音频: 编解码器AD1939
- SPDIF:RCA拾音插孔
- UART:RS-232线路驱动器/接收器ADM3202
- 电源:5V@3.6A
- LED: 11个LED: 1个电源(绿色)、1个板复位(红色)、1个温度限值(黄色)、8个通用(黄色)
- 按钮: 5个按钮 1个复位,2个连接至DAI,2个 IRQ/标志
- SHARC扩展接口II: AMI、标志/IRQ、DAI、DPI、PWR_IN、3.3V、GND
- 其它特性: 独立调试代理接口,WDT(看门狗计时器)系统复位,MP JTAG输入和输出连接器,用于DSP电流测量的0欧姆电阻,CE认证
产品详情
SHARC® 21489EZ-Board™评估板为开发人员提供了一个低成本的平台,可通过外部JTAG仿真器或独立调试代理板对2148X SHARC处理器进行初步评估。注意: 若要调试,您必须有调试代理板或仿真器。EZ-Board评估板具有一个扩展接口,可与不同的EZ-Extender板模块连接。
订购信息:
产品型号: ADZS-21489-EZBRD,外部JTAG仿真器或独立调试代理板  
CROSSCORE® 工具支持 
电话: 1-800-ANALOGD (262-5643) 
系统需求
- Windows® 2000 SP4、Windows XP SP2、Windows Vista™或(从7升级)Windows 7 Business/ Enterprise/ Ultimate Edition
- Intel Pentium®处理器(x86兼容),1 GHz或以上
- 512 MB RAM和2 GB可用磁盘空间
- VisualDSP++ 5.0第8次升级
文档
- 
                                                                
                                                                    
                                                                                                                                            SHARC Processors Software and Tools2015/1/20
- 
                                                                
                                                                    
                                                                                                                                            ADSP-21489 EZ-KIT Lite评估系统手册,修订版1.1,2012日7月2010/4/4PDF633 kB
- 
                                                                
                                                                    
                                                                                                                                            HPUSB、USB和HPPCI仿真器用户指南,修订版3.2,2012年7日2009/11/11PDF746 kB