RF及相关工具

作为业界从天线到处理器等所有主要RF至数字功能构建模块的唯一供应商,ADI公司针对其广泛的RF IC产品系列提供全套设计工具支持。 RF系统设计是一项极其复杂且耗时的过程,ADI公司的设计工具可使RF至数字整体设计工作更简单、更快速、更精确、更稳定,从而降低您的设计风险,加快产品上市。

立即下载这些免费工具,降低风险、简化RF系统开发!

ADIsimRF

ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。 能够计算级联增益、噪声系数、IP3、P1dB以及总功耗。 级数最多可以达到15级。信号链中的任何一点都可以插入附加级,可以临时禁用或删除各级。 该计算工具可以在发射模式与接收模式之间切换,计算结果分别折合到输出端和输入端。

ADIsimRF软件申请