医学成像解决方案
40多年来,ADI公司一直是医学成像行业的合作伙伴和主要的技术供应商,为所有成像方式模式提供相应的解决方案,包括计算机断层扫描(CT)、数字X射线、超声、磁共振成像(MRI)和正电子发射断层扫描(PET)设计。
探索应用领域 医学成像解决方案
医学成像解决方案
我们提供先进的医学成像技术,在提高图像质量的同时,减少扫描时间、辐射剂量、功耗和成本,最终有助于改善患者治疗效果。我们提供各种精密高速信号链产品和电源产品,为优化设计奠定了坚实基础。在超声、数字X射线和计算机断层扫描领域,我们以此为基础提供高通道数解决方案和更高集成度,利用先进的封装技术实现完整的系统解决方案。
思想领导力
文件和下载
ADA4177系列 鲁棒的精密运算放大器: 单通道/双通道/四通道版本
1.91 M
MT-230:噪声在高速转换器信号链中的考 虑因素
443.89 K
Silent Switcher Technology
1.74 M
AD927x/AD967x Octal Ultrasound Analog Front End (AFE) Product Family Brochure
674.93 K
Understanding Silent Switcher Technology: High Efficiency, Low EMI eBook
7.75 M
MS-1849: Integrated Components Offer Flexibility in Ultrasound System Design
1.88 M
精密产品与信号链解决方案:选型指南2019
13.38 M
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}