banner background image

A2B汽车音频总线技术

ADI公司的 A2BTM汽车音频总线是简单、灵活且经济高效的音频连接解决方案。A2B专门针对各种汽车、消费电子和工业应用而设计,比如路噪降噪(RNC)、车内通信(ICC)和统一通信系统(UCS)。在这些应用中,低延迟和确定性延迟是关键的系统设计标准。目前,超过35家汽车制造商已在车辆上部署数百万条链路,A2B已成为名副其实的数字音频数据总线标准1

探索应用领域 A2B汽车音频总线技术

  • A2B™ 2.0汽车音频总线解决方案 right arrow
  • A2B™ 1.0汽车音频总线解决方案 right arrow
A2B™ 2.0汽车音频总线解决方案

A2B™ 2.0汽车音频总线解决方案

A2B 2.0技术将可用音频带宽提升至原先的4倍,非常适配车载智能节点,例如车载主机、座舱域控制器、音频放大器及远程调频器模块等。ADI提供一整套评估套件、硬件调试工具及软件开发工具,助力客户将 A2B解决方案无缝集成至下一代车载架构中。

image
A2B™ 1.0汽车音频总线解决方案

A2B™ 1.0汽车音频总线解决方案

A2B 1.0技术广泛应用于总线供电的麦克风/加速度计模块,这类模块是路噪降噪、车内通信和麦克风阵列系统的关键组成部分。ADI与其庞大的第三方合作伙伴网络提供全套解决方案,涵盖软件、评估板及硬件调试工具,旨在帮助车企(OEM)加速产品上市进程。

image
image
A<sup>2</sup>B™ 2.0汽车音频总线解决方案

A2B 2.0技术将可用音频带宽提升至原先的4倍,非常适配车载智能节点,例如车载主机、座舱域控制器、音频放大器及远程调频器模块等。ADI提供一整套评估套件、硬件调试工具及软件开发工具,助力客户将 A2B解决方案无缝集成至下一代车载架构中。

image
A<sup>2</sup>B™ 1.0汽车音频总线解决方案

A2B 1.0技术广泛应用于总线供电的麦克风/加速度计模块,这类模块是路噪降噪、车内通信和麦克风阵列系统的关键组成部分。ADI与其庞大的第三方合作伙伴网络提供全套解决方案,涵盖软件、评估板及硬件调试工具,旨在帮助车企(OEM)加速产品上市进程。

ADI公司A2B车载音频总线技术的优势

A2B的核心是一款高带宽(100Mbps)、低延迟的数字音频总线,适用于各类终端市场与应用场景。而A2B之所以能成功实现设计导入,还得益于诸多额外优势:


  • 单主节点、多子节点的菊花链架构,可大幅简化布线复杂度(最高达75%)并降低相关成本。
  • 架构简洁易用且软件零开销,减少整体开发时间与投入。
  • 丰富的开发工具生态及合作伙伴网络,加快产品上市速度。
  • 完全满足严苛的汽车EMC/EMI及质量要求。

最初,A2B 音频总线技术瞄准的是汽车音频与声学应用,包括主动降噪(ANC)/路噪降噪(RNC)、个人音频区(PAZ)、紧急呼叫(eCall)及其他远程信息处理系统。如今,A2B 在相关的消费电子/工业音频市场的部署也日益增加。


例如,在消费电子市场,A2B技术赋能统一通信、专业音视频(ProAV)、助听设备及家庭影院等应用场景;在智能楼宇领域,它可在提升安防监控水平方面发挥关键作用;在航空电子领域,它为实现机上娱乐与客舱互联提供了轻量化替代方案。


1 TechInsights,“A2BDigital Audio Bus: Solving the Challenges of EMI and NVH”,2020年11月。

A2B Ecosystem

原始设备制造商(OEM)
Behringer Logo
Biamp Logo
B&O Logo
Bose Logo
Crestron Logo
Dickins Audio
Dolby Logo
Klark Teknik Logo
Midas Logo
Midi Association Logo
Music Tribe Logo
STELLANTIS Logo
Silicon Partners
Ambarella Logo
NVIDIA Logo
Qualcomm Logo
原始设计制造商(ODM)
Elytone Logo
Tymphany Logo
Wistron Logo
设计伙伴
AmeNote Logo
Cardinal Peak Logo
Clockworks Logo
Coilcraft Logo
Danville Signal Logo
E3 Compliance Logo
GG Logo
Koneko Logo
Leoni Logo
Lundinova Logo
MD ELEKTRONIK Logo
Murata Logo
Neutrik Logo
Rosenberger Logo
TDK Logo
WURTH ELEKTRONIK Logo
测试解决方案
AERA Logo
alfamation Logo
AP Logo
Flex-Tech Logo
HEAD Acoustics Logo
Intrepid Logo
Keysight Logo
mk messtechnik
NOFFZ Logo
Rhode & Schwarz Logo
Tektronix Logo
TSN SYSTEMS Logo

ADI如何与其他公司合作提供解决方案

请参阅我们面向媒体的资源,获取有关媒体联系人、授权请求和可用下载的详细信息。

ADI如何确保其产品质量和可靠性

请参阅我们面向媒体的资源,获取有关媒体联系人、授权请求和可用下载的详细信息。