banner background image

A2B™ 1.0汽车音频总线解决方案

A2B 1.0是一款高带宽(50 Mbps)、低延迟(50 µs)的双向数字音频总线,可通过单根低成本非屏蔽双绞线(UTP),同步传输I2S/TDM/PDM数据、SPI/I2C控制信息以及时钟信号和电力(最高可达50W)。系统拓扑由单个主节点和最多16个可菊花链连接的子节点组成,节点间最大传输距离可达30米,整个菊花链的总传输距离最长可达300米。在A2B 1.0网络中,所有节点的时钟与数据保持同步,确保无论节点位置如何,整个网络都能实现一致的低延迟传输。

过去十年间,A2B 1.0已成为高性能、低延迟音频互连技术的代名词,其部署量已达数亿台,广泛应用于汽车电子、消费电子及工业应用等多个领域。

价值和优势

  • 确定性低延迟(50微秒以内): 对于路噪降噪(RNC)和车内通信(ICC)等延迟敏感型应用至关重要。
  • 设计简化,成本降低: 菊花链拓扑结构可将布线重量/成本降低高达75%。
  • 电源效率:总线供电功率可达50W,无需额外部署专用的电源线/接地线及本地电源。
  • 软件优势: 设备发现后无需额外软件开销;无需昂贵的MCU或存储器。
  • 开发提速:ADI和庞大的第三方合作伙伴网络,为开发者提供低成本评估套件和全功能调试工具。
carousel title icon

解决方案资源

硬件产品

显示更多

Arrow image

评估版

显示更多

Arrow image

信号链

(5)

单击图片中的任意部分,即可了解该部件的内容

搜索我们的知识库

更快地找到答案——只需提问、搜索并从专家、同行、博客、论坛和常见问题解答中获取信息,所有内容尽在一处。

button icon

得到帮助