概览
优势和特点
- 适用于 AD4110-1 的功能完备的评估板
- PC 控制配合 ADI公司的 SDP 一起使用
- PC 控制软件
- 与 Windows 7、Windows 8 和 Windows 10 兼容
产品详情
EVAL-AD4110-1SDZ 用于评估 AD4110-1 模拟前端 (AFE) 的特性。PC 软件可执行文件通过系统演示平台 (SDP) 板经由 USB 控制 AD4110-1。SDP-B 板可以控制评估板,并可借助 AD4110-1 评估软件连接到运行 Windows® 7、Windows 8 或 Windows 10 操作系统的任何 PC 的 USB 端口。
AD4110-1 是一款完整的单通道通用输入模数转换前端,适用于需要灵活传感器类型的工业过程控制系统。
高压输入完全可通过软件针对电流或电压范围进行配置,并允许直接连接所有标准工业模拟信号源,如 ±20 mA、±4 mA 至 ±20 mA、±10 V 以及所有热电偶类型。可为环路供电电流输出传感器提供现场电源。此器件包括用于电阻温度检测器 (RTD) 传感器和其他电阻传感器的一系列激励电流源。集成的可编程增益放大器 (PGA) 提供从 0.2 到 24 的 16 种增益设置。
技术与领域
相关产品
包装内含
- EVAL-AD4110-1SDZ 评估板
- EVAL-AD4110-1SDZ 评估软件 CD
- 包含评估板原理图
- EVAL-SDP-CB1Z (SDP-B) 控制器板
- 包含 USB 线缆
- 4 个绿色螺纹块连接器,连接到评估板
- 2 个塑料螺钉和垫圈,用于将 EVAL-SDP-CB1Z 固定到 EVAL-AD4110-1SDZ 板上
文档
-
AD4110 Evaluation Board Schematic2019/7/10PDF383K
-
AD4110 Bill of Materials2019/7/10XLS60K
-
AD4110 Evaluation Board Layout2019/7/10PDF1 M
-
AN-1417:AD4110-1中的过压鲁棒性测试 (Rev. 0)2019/3/29PDF458 K