概览
优势和特点
- 所有可访问模式:电压输入、电压输出、电流输入、电流输出和温度测量
- 访问所有备用输入
- 包括MAX14914A工业数字I/O
- 提供兼容Windows® 10、Windows 8.1和Windows 7的软件
- 经过验证的PCB布局
- 装配完成且经过测试
产品详情
MAX22000评估套件(EV套件)提供了评估MAX22000工业可配置模拟I/O所需的硬件和软件,既可以单独使用,也可以与MAX14914A工业数字I/O结合使用。MAX22000评估套件通过USB端口与PC上运行的图形用户界面(GUI)进行通信。
应用
- 分布式控制系统
- 过程控制
- 可编程自动化控制器(PAC)
- 可编程逻辑控制器(PLC)
相关产品
文档
-
MAX22000EVKIT: Evaluation Kit for the MAX22000 Data Sheet (Rev. 0)2020/10/7PDF2M
-
MAX22000EVKIT ODB Files - Design Files2023/11/6ZIP3M