概览
优势和特点
- 完整的增益和VSWR检测器/控制器
- 双通道RF功率检测器/控制器
- 从低频至2.5GHz频率范围
- 在温度范围内保持高精度
- 高达80dB的动态范围
- 2.7V至5.25V*供电范围
- 内部2V基准
- 电源和温度波动时,比例稳定
- 带误差输出的控制器模式
- 5mm x 5mm, 28引脚薄型QFN封装
产品详情
MAX2016评估板(EV kit)是经过完全安装和测试的表面安装电路板,可对MAX2016双路对数检测器/控制器进行简便评估。MAX2016评估板可使器件工作在探测器或者控制器模式。RF输入采用50ͅ SMA连接器,便于同测试设备进行连接。
应用
- 蜂窝基站、微波链路、雷达
- 双通道、高精度AGC/RF功率控制
- 双通道射频功率测量
- 对数比例功能,用于RF信号
- 军用产品
- 远端系统监视与诊断
- 回波损耗/VSWR测量
- 射频/中频功率放大器(PA)线性化
相关产品
文档
-
4482: MAX2016评估板 Data Sheet1900/1/1PDF226K
-
RF和混合信号PCB的一般布局指南2015/12/14
-
利用MAX2016测量RF增益2006/4/7