设计、搭建、测试
图示的电路板已装配完成且经过测试。

概览

设计资源

设计与集成文件

  • 原理图
  • PCB布局
  • PCB CAD文件
  • PCB Gerber文件
  • 物料清单(BOM)
  • Munich GUI
下载设计文件 460.94 K

评估硬件

产品型号带"Z"表示符合RoHS标准。评估此电路需要下列选中的电路板

  • MAXREFDES77# EV Kit

描述

MAXREFDES77#外设模块提供了必要的硬件电路,使得MAX44285双通道高边检流放大器可连接至任何使用兼容Pmod™扩展端口配置SPI通信的系统。IC具有一路共模输入,电压范围为2.7V至76V,80kHz小信号带宽,理想用于连接SAR ADC,用于多通道、多路复用数据采集系统。

关于IC的详细操作信息,请参考MAX44285 IC数据资料;关于Munich电路板及GUI的详细信息,请参考USB2PMB1# (Munich)适配器电路板数据资料。

优势和特点

  • 2.7V至76V输入共模电压
  • 12μV (最大)低输入失调电压
  • 0.1% (最大)低增益误差
  • 增益 = 20V/V和100V/V
  • 符合RoHS标准
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

详情

MAXREFDES77#外设模块可通过连接器X1直接插入Pmod兼容端口(配置为SPI)。有关SPI协议的信息,请参阅MAX11125 IC数据手册。.

连接器X1用于连接模块与Pmod主机。详细说明参见表1。

连接器X3和X4用于连接外部电源和系统负载。


基准电压源


MAXREFDES77#外设模块包含MAX6126A30+基准电压源,用于为ADC MAX11125提供3.0V基准电压。


温度传感器


MAXREFDES77#外设模块还包含一个温度传感器MAX6607IXK+,用于测量外部温度。


软件(GUI)


Munich GUI可供下载,以便评估MAXREFDES77#。更多详细信息,请参阅Munich GUI快速入门指南文档。

表1.连接器X1(SPI通信)
引脚 信号 说明
1 SPI_CS 片选。置为低电平可使能SPI接口。
2 N.C. 不连接
3 SPI_MOSI MAX44285串行数据输入
4 低电平有效CONVST ADC转换控制输入。置为低电平可启动ADC转换。
5 SPI_MISO MAX44285串行数据输出
6 低电平有效EOC 转换输出结束。低电平有效EOC拉低后数据有效。
7 SPI_SCLK MAX44285串行时钟输入
8 N.C. 不连接
9 GND 地
10 GND 地
11, 12 +3.3V +3.3V电源

MAXREFDES77#支持使用独立电源测量2个不同负载的电源电压(高达65V)和电源电流(高达26A)。

程序步骤

  1. 在RS+和GND之间连接电源电压。
  2. 在RS-和GND之间连接负载电阻。
  3. 通过Pmod连接器将MAXREFDES77#连接到Munich。
  4. 通过USB线缆将Munich板连接到PC,如图1所示。
  5. 在Munich GUI中,选择设备选项卡下的REFDES77–电流检测。
  6. 单击“扫描适配器”。
  7. 按“连接”。然后,通过Munich GUI即可从MAXREFDES77#板开始采样。
  8. 单击“连续采样”。然后,Munich GUI将绘制选定的物理值,并实时更新静态电平。左侧的Y轴显示电压。右侧第二个Y轴表示电流,最右侧第三个Y轴显示温度。可以在校准窗口中手动缩放Y轴,因此可以绘制目标范围数据。
  9. 按“校准”按钮执行线性校准,以获得准确的测量值。在校准模式下,需要在绘图配置中选择ADC计数,并保持采样持续运行。参见图2。

Figure 1. MAXREFDES77# connected to Munich board.

图1.将MAXREFDES77#连接到Munich板。

Figure 2. MAXREFDES77#/Munich GUI.

图2.MAXREFDES77#/Munich GUI。

  • 失调校准
  • 要执行失调校准,将RS1-和RS2-都连接至GND。然后进行观察,并将物理值框中显示的数字输入到相应的偏移文本框(电压和电流)。
  • 每LSB电压校准
  • 要执行每LSB电压校准,向RS1-和RS2-施加已知电压。请注意,测量范围高达65V,但为了实现良好的校准,施加的电压应小于允许电压范围的75%。使用精度为1mV或更高的精密万用表。参见图3。将施加的电压电平(即60V)除以框中显示的数字。然后减去0V偏移。将得到1 LSB的权重,应约为0.0165V。 每LSB电压 = 60V/(60V时ADC- 0V时ADC)
  • • 每LSB电流校准
  • 要执行每LSB电流校准,向RS+施加已知电压,并将负载从RS-连接到GND。然后,用电流表测量通过负载的电流。提供两种增益选项:20X (MAX44285T)和100x (MAX44285H)。如果增益为20,则电流范围高达约27A。如果增益为100,则电流范围高达约5.4A。 为了进行准确校准,请使用电流约为量程75%的负载。 每LSB = 20A/(20A时ADC- 0A时ADC)

校准菜单关闭后,Munich GUI会自动保存这些校准设置。因此,如果使用相同的硬件,则无需重新校准。

Figure 3. Calibration menu.

图3.校准菜单。

实验室测量


MAXREFDES77#参考设计在全输入范围和不同输出负载条件下进行了验证和测试,并可通过Munich GUI获取测试结果,如图4所示。

Figure 4. MAXREFDES77# lab measurements.

图4.MAXREFDES77#实验室测量。


Pmod是Digilent Inc.的商标。

Tools & Simulations

Software Development

文件和资源

支持与培训

搜索我们的知识库,获取技术问题答案。我们专门的应用工程师团队也会随时为您解答技术问题。