概览
优势和特点
- 最大输出电流:20A(每相5A)
- VIN 范围:2.5V至5.5V
- VOUT 范围:0.250V至1.525V,步进为5mV
- 采用差分检测时的初始输出精度为±0.5%
- 5种用户可选的相位配置
- 峰值效率:91%(VIN = 3.8V,VOUT = 1.1V)
- 自动(SKIP/PWM)和强制PWM模式
- 增强型负载瞬态响应
- 可编程斜升/斜降压摆率
- 可编程启动/关断序列
- UVLO、短路和热保护
- 2个用户可编程的通用输入
- 3.4MHz高速I2C和30MHz SPI接口
- 3.408mm x 3.368mm 64引脚WLP封装
产品详情
MAX77812评估套件(EV套件)是一款装配完成且经过测试的印刷电路板(PCB),用于演示MAX77812。该评估套件可轻松评估每个特性。它支持五个用户可编程的相位配置选项之一:
- 4相配置的单路输出(默认)
- 3 + 1相配置的双路输出
- 2 + 2相配置的双路输出
- 2 + 1 + 1相配置的三路输出
- 1 + 1 + 1 + 1相配置的四路输出
包装中随附Micro-B USB线缆,可以作为USB转I2C接口来简化测试。基于Windows®的软件提供了一个用户友好的界面来使用MAX77812的功能。该软件提供图形用户界面(GUI)以及基于寄存器的界面。
相关产品
文档
-
MAX77812EVKIT: Evaluation Kit for the MAX77812 Data Sheet (Rev. 8)2023/6/15PDF1 M
-
MAX77812EVKIT ODB File - Design Files2023/7/3ZIP6 M